Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Si utilizzano elementi di arresto, per collegare due componenti in posizioni angolari a piacere ad accoppiamento geometrico tra loro. Gli elementi di arresto con dentatura interna (forma A-D) sono combinabili a piacere con gli elementi di arresto con dentatura esterna (forma E-H), a seconda del caso applicativo e della possibilità di montaggio. La molla di compressione supporta un rapido passaggio in una nuova posizione angolare. Materiale:

Elemento di arresto o acciaio inox 1.4305.
Molla acciaio inox 1.4310.
Viti a testa cilindrica di arresto o acciaio inox A 2.

Versione:Elemento di arresto in acciaio brunito o acciaio inox lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Indicazioni per l'acquisto:Per gli elementi di arresto a dentatura interna di forma A e B sono comprese nella fornitura 2 viti a testa cilindrica con esagono incassato M3x8 o M5x10.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Nota:Per il fissaggio di elementi di arresto di forma A o B utilizzare viti a testa cilindrica a norma DIN 7984 con esagono incassato, a testa bassa. Funzioni:Gli elementi di blocco si utilizzano per lo spostamento rotatorio di componenti. Le possibilità di fissaggio possono essere composte in funzione dell'applicazione.Accessori:Vite a testa cilindrica DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vite a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
Forma A: dentatura interna, foro filettato centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica a testa bassa, 2x foro calibrato
Forma B: dentatura interna, foro passante centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica a testa bassa, 2x foro calibrato
Forma C: dentatura interna, foro filettato centrico, 2x foro filettato per fissaggio, 2x foro calibrato
Forma D: dentatura interna, foro passante centrico, 2x foro filettato per fissaggio, 2x foro calibrato
Forma E: dentatura esterna, foro filettato centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica, 2x foro calibrato
Forma F: dentatura esterna, foro passante centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica, 2x foro calibrato
Forma G: dentatura esterna, foro filettato centrico, 2x foro filettato, 2x foro calibrato
Forma H: dentatura esterna, foro passante centrico, 2x foro filettato, 2x foro calibrato

1) disinserito
2) inserito
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1446 Elemento di arresto acciaio o acciaio inox 627 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di arresto acciaio o acciaio inox

Elementi di blocco, Forma A con dentatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma A con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3D1D2D3=
Vite a testa cilindrica
DIN 7984
D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.12338Aacciaio1212M43H8M32313,538 su richiesta
K1446.13346Aacciaio1818M65H8M53319,546 su richiesta
K1446.112338Aacciaio inox1212M43H8M32313,538 su richiesta
K1446.113346Aacciaio inox1818M65H8M53319,546 su richiesta

Elementi di blocco, Forma B con dentatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma B con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3Ø foro
D1
D2D3=
Vite a testa cilindrica
DIN 7984
D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.22338Bacciaio12124,23H8M32313,538 su richiesta
K1446.23346Bacciaio18186,25H8M53319,546 su richiesta
K1446.122338Bacciaio inox12124,23H8M32313,538 su richiesta
K1446.123346Bacciaio inox18186,25H8M53319,546 su richiesta

Elementi di blocco, Forma C con dentatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma C con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3D1D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.32338Cacciaio1212M43H8M32313,538 su richiesta
K1446.33346Cacciaio1818M65H8M53319,546 su richiesta
K1446.132338Cacciaio inox1212M43H8M32313,538 su richiesta
K1446.133346Cacciaio inox1818M65H8M53319,546 su richiesta

Elementi di blocco, Forma D con dentatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma D con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3Ø foro
D1
D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.42338Dacciaio12124,23H8M32313,538 su richiesta
K1446.43346Dacciaio18186,25H8M53319,546 su richiesta
K1446.142338Dacciaio inox12124,23H8M32313,538 su richiesta
K1446.143346Dacciaio inox18186,25H8M53319,546 su richiesta

Elementi di blocco, Forma E con dentatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma E con dentatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3D1D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.52338Eacciaio1212M43H83,2239,538 su richiesta
K1446.53346Eacciaio1818M65H85,3331346 su richiesta
K1446.152338Eacciaio inox1212M43H83,2239,538 su richiesta
K1446.153346Eacciaio inox1818M65H85,3331346 su richiesta

Elementi di blocco, Forma F con dentatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma F con dentatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3Ø foro
D1
D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.62338Facciaio12124,23H83,2239,538 su richiesta
K1446.63346Facciaio18186,25H85,3331346 su richiesta
K1446.162338Facciaio inox12124,23H83,2239,538 su richiesta
K1446.163346Facciaio inox18186,25H85,3331346 su richiesta

Elementi di blocco, Forma G con dentatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma G con dentatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3D1D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.72338Gacciaio1212M43H8M3239,538 su richiesta
K1446.73346Gacciaio1818M65H8M5331346 su richiesta
K1446.172338Gacciaio inox1212M43H8M3239,538 su richiesta
K1446.173346Gacciaio inox1818M65H8M5331346 su richiesta

Elementi di blocco, Forma H con dentatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di blocco, Forma H con dentatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3Ø foro
D1
D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.82338Hacciaio12124,23H8M3239,538 su richiesta
K1446.83346Hacciaio18186,25H8M5331346 su richiesta
K1446.182338Hacciaio inox12124,23H8M3239,538 su richiesta
K1446.183346Hacciaio inox18186,25H8M5331346 su richiesta