Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia a leva:
maniglia in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, colore grigio nerastro.
Parti in acciaio:
classe di resistenza 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
Versione:Elementi in acciaio brunito.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota:I morsetti snodati vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati in continuo. La struttura volutamente semplice, insieme alla maniglia a leva regolabile, consente un serraggio rapido.Nota disegno:
1) Maniglia a leva
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0133 Morsetti snodati 224 kB

Disegni

Morsetti snodati

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1LL1L2L3L4L5CADAcc.PrezzoOrdinare
K0133.01828M8658,572312913135 su richiesta
K0133.021032M8659,576352915155 su richiesta
K0133.031236M86510,581402918176 su richiesta
K0133.041645M108013,51035037,522226 su richiesta
K0133.052074M1095221317042,5303010 su richiesta