Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I giunti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione quando non sono presenti prolunghe degli alberi o errori di allineamento. Resistente all'usura e privi di manutenzione. Nessun allentamento delle viti dovuto a vibrazioni grazie al frenafiletti.

La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e la precisione delle dimensioni dell'albero.

Regime max. 4000 giri/min.
Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2064 Giunti rigidi con intaglio 173 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti rigidi con intaglio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
D1D4LRCoppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2064.1080acciaioM3x82,18243526,850 su richiesta
K2064.1100acciaioM4x124,610294532,770 su richiesta
K2064.1120acciaioM4x124,612294532,770 su richiesta
K2064.1140acciaioM5x169,514345039,4190 su richiesta
K2064.1150acciaioM5x169,515345039,4190 su richiesta
K2064.1160acciaioM5x169,516345039,4190 su richiesta
K2064.1190acciaioM6x181619426548,2300 su richiesta
K2064.1200acciaioM6x181620426548,2350 su richiesta
K2064.1350acciaioM8x253935679574,11100 su richiesta
K2064.1250acciaioM6x181625457550,8390 su richiesta
K2064.1300acciaioM6x181630548358,6475su richiesta
K2064.1400acciaioM8x2539407710883,41325 su richiesta
K2064.1500acciaioM10x2577508512493,22250 su richiesta
N. ordineMateriale
corpo base
C
(DIN 912 A2-70)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
D1D4LRCoppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2064.2080acciaio inoxM3x81,18243526,816 su richiesta
K2064.2100acciaio inoxM4x122,510294532,770 su richiesta
K2064.2120acciaio inoxM4x122,512294532,770 su richiesta
K2064.2140acciaio inoxM5x165,414345039,4160 su richiesta
K2064.2150acciaio inoxM5x165,415345039,4160 su richiesta
K2064.2160acciaio inoxM5x165,416345039,4160 su richiesta
K2064.2190acciaio inoxM6x189,619426548,2260 su richiesta
K2064.2200acciaio inoxM6x189,620426548,2300 su richiesta
K2064.2250acciaio inoxM6x189,625457550,8325 su richiesta
K2064.2300acciaio inoxM6x189,630548358,6400 su richiesta
K2064.2350acciaio inoxM8x252335679574,1330 su richiesta
K2064.2400acciaio inoxM8x2523407710883,4400 su richiesta
K2064.2500acciaio inoxM10x2546508512493,2688 su richiesta