Gruppi merceologici
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
K1878

Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi.
Il perno filettato permette il fissaggio dell'albero e il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1878 Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato 263 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
Nm/rad
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1878.005023030350,51,52001810 su richiesta
K1878.005023040450,51,52001810 su richiesta
K1878.005023050550,51,52001810 su richiesta
K1878.005023060650,51,52001810 su richiesta
K1878.010025030310123603120 su richiesta
K1878.010025030510123603120 su richiesta
K1878.010025050510123603120 su richiesta
K1878.010025050610123603120 su richiesta
K1878.010025060610123603120 su richiesta
K1878.0150260505151,527505915 su richiesta
K1878.0150260506151,567505915 su richiesta
K1878.0150260508151,567505915 su richiesta
K1878.0150260606151,567505915 su richiesta
K1878.0150260608151,567505915 su richiesta
K1878.0150260808151,567505915 su richiesta
K1878.020028060620212,613002111 su richiesta
K1878.020028060820212,613002111 su richiesta
K1878.020028061020212,613002111 su richiesta
K1878.020028080820212,613002111 su richiesta
K1878.020028081020212,613002111 su richiesta
K1878.020028101020212,613002111 su richiesta
K1878.0450401010454,568650016832 su richiesta
K1878.0450401012454,568650016832 su richiesta
K1878.0450401014454,568650016832 su richiesta
K1878.0450401212454,568650016832 su richiesta
K1878.0450401214454,568650016832 su richiesta
K1878.0450401414454,568650016832 su richiesta
K1878.100045121210010150810012027 su richiesta
K1878.100045121510010150810012027 su richiesta
K1878.100045121910010150810012027 su richiesta
K1878.100045151510010150810012027 su richiesta
K1878.100045151910010150810012027 su richiesta
K1878.100045191910010150810012027 su richiesta
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1878.00502303030,150,31,5150001xM333 su richiesta
K1878.00502304040,150,31,5150001xM344 su richiesta
K1878.00502305050,150,31,5150001xM355 su richiesta
K1878.00502306060,150,31,5150001xM366 su richiesta
K1878.01002503030,150,31,5150001xM333 su richiesta
K1878.01002503050,150,31,5150001xM335 su richiesta
K1878.01002505050,150,31,5150001xM355 su richiesta
K1878.01002505060,150,31,5150001xM356 su richiesta
K1878.01002506060,150,31,5150001xM366 su richiesta
K1878.01502605050,10,31,5150002xM455 su richiesta
K1878.01502605060,10,31,5150002xM456 su richiesta
K1878.01502605080,10,31,5150002xM458 su richiesta
K1878.01502606060,10,31,5150002xM466 su richiesta
K1878.01502606080,10,31,5150002xM468 su richiesta
K1878.01502608080,10,31,5150002xM488 su richiesta
K1878.02002806060,20,41,5150002xM466 su richiesta
K1878.02002806080,20,41,5150002xM468 su richiesta
K1878.02002806100,20,41,5150002xM4610 su richiesta
K1878.02002808080,20,41,5150002xM488 su richiesta
K1878.02002808100,20,41,5150002xM4810 su richiesta
K1878.02002810100,20,41,5150002xM41010 su richiesta
K1878.04504010100,10,31,5150002xM61010 su richiesta
K1878.04504010120,10,31,5150002xM61012 su richiesta
K1878.04504010140,10,31,5150002xM61014 su richiesta
K1878.04504012120,10,31,5150002xM61212 su richiesta
K1878.04504012140,10,31,5150002xM61214 su richiesta
K1878.04504014140,10,31,5150002xM61414 su richiesta
K1878.10004512120,150,41,5150002xM61212 su richiesta
K1878.10004512150,150,41,5150002xM61215 su richiesta
K1878.10004512190,150,41,5150002xM61219 su richiesta
K1878.10004515150,150,41,5150002xM61515 su richiesta
K1878.10004515190,150,41,5150002xM61519 su richiesta
K1878.10004519190,150,41,5150002xM61919 su richiesta
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4D5LL2L3Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1878.00502303033881513,523260,5 su richiesta
K1878.00502304043881513,523260,5 su richiesta
K1878.00502305053881513,523260,5 su richiesta
K1878.00502306063881513,523260,5 su richiesta
K1878.01002503033881513,525260,5 su richiesta
K1878.01002503053881513,525260,5 su richiesta
K1878.01002505053881513,525260,5 su richiesta
K1878.01002505063881513,525260,5 su richiesta
K1878.01002506063881513,525260,5 su richiesta
K1878.01502605053128191926381,5 su richiesta
K1878.01502605063128191926381,5 su richiesta
K1878.01502605083128191926381,5 su richiesta
K1878.01502606063128191926381,5 su richiesta
K1878.01502606083128191926381,5 su richiesta
K1878.01502608083128191926381,5 su richiesta
K1878.0200280606314102421,528361,5 su richiesta
K1878.0200280608314102421,528361,5 su richiesta
K1878.0200280610314102421,528361,5 su richiesta
K1878.0200280808314102421,528361,5 su richiesta
K1878.0200280810314102421,528361,5 su richiesta
K1878.0200281010314102421,528361,5 su richiesta
K1878.0450401010619133229404123 su richiesta
K1878.0450401012619133229404123 su richiesta
K1878.0450401014619133229404123 su richiesta
K1878.0450401212619133229404123 su richiesta
K1878.0450401214619133229404123 su richiesta
K1878.0450401414619133229404123 su richiesta
K1878.1000451212624174036454123 su richiesta
K1878.1000451215624174036454123 su richiesta
K1878.1000451219624174036454123 su richiesta
K1878.1000451515624174036454123 su richiesta
K1878.1000451519624174036454123 su richiesta
K1878.1000451919624174036454123 su richiesta