Gruppi merceologici
Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
K1887

Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1887 Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili 299 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1887.018058101018180,032020550 su richiesta
K1887.018058111118180,032020550 su richiesta
K1887.018058121218180,032020550 su richiesta
K1887.018058141418180,032020550 su richiesta
K1887.018058191918180,032020550 su richiesta
K1887.018058242418180,032020550 su richiesta
K1887.018058252518180,032020550 su richiesta
K1887.030058101030300,133872050 su richiesta
K1887.030058111130300,133872050 su richiesta
K1887.030058121230300,133872050 su richiesta
K1887.030058141430300,133872050 su richiesta
K1887.030058191930300,133872050 su richiesta
K1887.030058242430300,133872050 su richiesta
K1887.030058252530300,133872050 su richiesta
K1887.060067121260600,2875115090 su richiesta
K1887.060067141460600,2875115090 su richiesta
K1887.060067191960600,2875115090 su richiesta
K1887.060067242460600,2875115090 su richiesta
K1887.060067252560600,2875115090 su richiesta
K1887.060067282860600,2875115090 su richiesta
K1887.060067323260600,2875115090 su richiesta
K1887.080078121280800,78128120080 su richiesta
K1887.080078191980800,78128120080 su richiesta
K1887.080078242480800,78128120080 su richiesta
K1887.080078252580800,78128120080 su richiesta
K1887.080078282880800,78128120080 su richiesta
K1887.080078323280800,78128120080 su richiesta
K1887.15007814141501500,821552020280 su richiesta
K1887.15007819191501500,821552020280 su richiesta
K1887.15007824241501500,821552020280 su richiesta
K1887.15007825251501500,821552020280 su richiesta
K1887.15007828281501500,821552020280 su richiesta
K1887.15007832321501500,821552020280 su richiesta
K1887.20008316162002001,191752500280 su richiesta
K1887.20008319192002001,191752500280 su richiesta
K1887.20008324242002001,191752500280 su richiesta
K1887.20008325252002001,191752500280 su richiesta
K1887.20008328282002001,191752500280 su richiesta
K1887.20008332322002001,191752500280 su richiesta
K1887.30009420203003002,745026300287 su richiesta
K1887.30009424243003002,745026300287 su richiesta
K1887.30009428283003002,745026300287 su richiesta
K1887.30009438383003002,745026300287 su richiesta
K1887.50010025255005004,456907790100 su richiesta
K1887.50010038385005004,456907790100 su richiesta
K1887.50010042425005004,456907790100 su richiesta
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1887.01805810100,20,51,51280017M51010 su richiesta
K1887.01805811110,20,51,51280017M51111 su richiesta
K1887.01805812120,20,51,51280017M51212 su richiesta
K1887.01805814140,20,51,51280017M51414 su richiesta
K1887.01805819190,20,51,51280017M51919 su richiesta
K1887.01805824240,20,51,51280017M52424 su richiesta
K1887.01805825250,20,51,51280017M52525 su richiesta
K1887.03005810100,150,61,51030020M61010 su richiesta
K1887.03005811110,150,61,51030020M61111 su richiesta
K1887.03005812120,150,61,51030020M61212 su richiesta
K1887.03005814140,150,61,51030020M61414 su richiesta
K1887.03005819190,150,61,51030020M61919 su richiesta
K1887.03005824240,150,61,51030020M62424 su richiesta
K1887.03005825250,150,61,51030020M62525 su richiesta
K1887.06006712120,150,61,5870023M81212 su richiesta
K1887.06006714140,150,61,5870023M81414 su richiesta
K1887.06006719190,150,61,5870023M81919 su richiesta
K1887.06006724240,150,61,5870023M82424 su richiesta
K1887.06006725250,150,61,5870023M82525 su richiesta
K1887.06006728280,150,61,5870023M82828 su richiesta
K1887.06006732320,150,61,5870023M83232 su richiesta
K1887.08007812120,20,51,5690028M101212 su richiesta
K1887.08007819190,20,51,5690028M101919 su richiesta
K1887.08007824240,20,51,5690028M102424 su richiesta
K1887.08007825250,20,51,5690028M102525 su richiesta
K1887.08007828280,20,51,5690028M102828 su richiesta
K1887.08007832320,20,51,5690028M103232 su richiesta
K1887.15007814140,20,51,5690028M101414 su richiesta
K1887.15007819190,20,51,5690028M101919 su richiesta
K1887.15007824240,20,51,5690028M102424 su richiesta
K1887.15007825250,20,51,5690028M102525 su richiesta
K1887.15007828280,20,51,5690028M102828 su richiesta
K1887.15007832320,20,51,5690028M103232 su richiesta
K1887.20008316160,20,51,5640031M121616 su richiesta
K1887.20008319190,20,51,5640031M121919 su richiesta
K1887.20008324240,20,51,5640031M122424 su richiesta
K1887.20008325250,20,51,5640031M122525 su richiesta
K1887.20008328280,20,51,5640031M122828 su richiesta
K1887.20008332320,20,51,5640031M123232 su richiesta
K1887.30009420200,20,51,5600040M122020 su richiesta
K1887.30009424240,20,51,5600040M122424 su richiesta
K1887.30009428280,20,51,5600040M122828 su richiesta
K1887.30009438380,20,51,5600040M123838 su richiesta
K1887.50010025250,20,51,5500042M122525 su richiesta
K1887.50010038380,20,51,5500042M123838 su richiesta
K1887.50010042420,20,51,5500042M124242 su richiesta
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL1L2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1887.01805810101025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.01805811111025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.01805812121025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.01805814141025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.01805819191025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.01805824241025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.01805825251025,425,44558365,517,547,48 su richiesta
K1887.03005810101032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.03005811111032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.03005812121032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.03005814141032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.03005819191032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.03005824241032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.03005825251032305658317,32156,415 su richiesta
K1887.06006712121235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.06006714141235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.06006719191235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.06006724241235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.06006725251235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.06006728281235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.06006732321235356667338,62466,240 su richiesta
K1887.08007812121244448278429,82782,984 su richiesta
K1887.08007819191244448278429,82782,984 su richiesta
K1887.08007824241244448278429,82782,984 su richiesta
K1887.08007825251244448278429,82782,984 su richiesta
K1887.08007828281244448278429,82782,984 su richiesta
K1887.08007832321244448278429,82782,984 su richiesta
K1887.15007814141444448278429,82782,984 su richiesta
K1887.15007819191444448278429,82782,984 su richiesta
K1887.15007824241444448278429,82782,984 su richiesta
K1887.15007825251444448278429,82782,984 su richiesta
K1887.15007828281444448278429,82782,984 su richiesta
K1887.15007832321444448278429,82782,984 su richiesta
K1887.200083161616474790834310,82990,8125 su richiesta
K1887.200083191916474790834310,82990,8125 su richiesta
K1887.200083242416474790834310,82990,8125 su richiesta
K1887.200083252516474790834310,82990,8125 su richiesta
K1887.200083282816474790834310,82990,8125 su richiesta
K1887.200083323216474790834310,82990,8125 su richiesta
K1887.3000942020206060110945011,832,5110145 su richiesta
K1887.3000942424206060110945011,832,5110145 su richiesta
K1887.3000942828206060110945011,832,5110145 su richiesta
K1887.3000943838206060110945011,832,5110145 su richiesta
K1887.50010025252570701221004813,336122145 su richiesta
K1887.50010038382570701221004813,336122145 su richiesta
K1887.50010042422570701221004813,336122145 su richiesta