Gruppi merceologici
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
K1880

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero.
Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1880 Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile 277 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
Nm/rad
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1880.005025030350,56,22001810 su richiesta
K1880.005025040450,56,22001810 su richiesta
K1880.005025050550,56,22001810 su richiesta
K1880.005025060650,56,22001810 su richiesta
K1880.01002603031017,53803120 su richiesta
K1880.01002603051017,53803120 su richiesta
K1880.01002605051017,53803120 su richiesta
K1880.01002605061017,53803120 su richiesta
K1880.01002606061017,53803120 su richiesta
K1880.0150260505151,5187505915 su richiesta
K1880.0150260506151,5187505915 su richiesta
K1880.0150260508151,5187505915 su richiesta
K1880.0150260606151,5187505915 su richiesta
K1880.0150260608151,5187505915 su richiesta
K1880.0150260808151,5187505915 su richiesta
K1880.02003806062026013002111 su richiesta
K1880.02003806082026013002111 su richiesta
K1880.02003806102026013002111 su richiesta
K1880.02003808082026013002111 su richiesta
K1880.02003808102026013002111 su richiesta
K1880.02003810102026013002111 su richiesta
K1880.0450411010454,5220650016832 su richiesta
K1880.0450411012454,5220650016832 su richiesta
K1880.0450411014454,5220650016832 su richiesta
K1880.0450411212454,5220650016832 su richiesta
K1880.0450411214454,5220650016832 su richiesta
K1880.0450411414454,5220650016832 su richiesta
K1880.100047121210010513810012027 su richiesta
K1880.100047121510010513810012027 su richiesta
K1880.100047121910010513810012027 su richiesta
K1880.100047151510010513810012027 su richiesta
K1880.100047151910010513810012027 su richiesta
K1880.100047191910010513810012027 su richiesta
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1880.00502503030,150,31,5150005,2M233 su richiesta
K1880.00502504040,150,31,5150005,2M244 su richiesta
K1880.00502505050,150,31,5150005,2M255 su richiesta
K1880.00502506060,150,31,5150005,2M266 su richiesta
K1880.01002603030,150,31,5150005,2M233 su richiesta
K1880.01002603050,150,31,5150005,2M235 su richiesta
K1880.01002605050,150,31,5150005,2M255 su richiesta
K1880.01002605060,150,31,5150005,2M256 su richiesta
K1880.01002606060,150,31,5150005,2M266 su richiesta
K1880.01502605050,10,31,5150007M2,555 su richiesta
K1880.01502605060,10,31,5150007M2,556 su richiesta
K1880.01502605080,10,31,5150007M2,558 su richiesta
K1880.01502606060,10,31,5150007M2,566 su richiesta
K1880.01502606080,10,31,5150007M2,568 su richiesta
K1880.01502608080,10,31,5150007M2,588 su richiesta
K1880.02003806060,20,41,5150009M366 su richiesta
K1880.02003806080,20,41,5150009M368 su richiesta
K1880.02003806100,20,41,5150009M3610 su richiesta
K1880.02003808080,20,41,5150009M388 su richiesta
K1880.02003808100,20,41,5150009M3810 su richiesta
K1880.02003810100,20,41,5150009M31010 su richiesta
K1880.04504110100,10,31,51500012M41010 su richiesta
K1880.04504110120,10,31,51500012M41012 su richiesta
K1880.04504110140,10,31,51500012M41014 su richiesta
K1880.04504112120,10,31,51500012M41212 su richiesta
K1880.04504112140,10,31,51500012M41214 su richiesta
K1880.04504114140,10,31,51500012M41414 su richiesta
K1880.10004712120,150,41,51500015,5M41212 su richiesta
K1880.10004712150,150,41,51500015,5M41215 su richiesta
K1880.10004712190,150,41,51500015,5M41219 su richiesta
K1880.10004715150,150,41,51500015,5M41515 su richiesta
K1880.10004715190,150,41,51500015,5M41519 su richiesta
K1880.10004719190,150,41,51500015,5M41919 su richiesta
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1880.005025030338815,5252,5717,50,43 su richiesta
K1880.005025040438815,5252,5717,50,43 su richiesta
K1880.005025050538815,5252,5717,50,43 su richiesta
K1880.005025060638815,5252,5717,50,43 su richiesta
K1880.010026030338815,5262,5717,50,43 su richiesta
K1880.010026030538815,5262,5717,50,43 su richiesta
K1880.010026050538815,5262,5717,50,43 su richiesta
K1880.010026050638815,5262,5717,50,43 su richiesta
K1880.010026060638815,5262,5717,50,43 su richiesta
K1880.015026050531010202638,5210,85 su richiesta
K1880.015026050631010202638,5210,85 su richiesta
K1880.015026050831010202638,5210,85 su richiesta
K1880.015026060631010202638,5210,85 su richiesta
K1880.015026060831010202638,5210,85 su richiesta
K1880.015026080831010202638,5210,85 su richiesta
K1880.02003806063141425383,511272 su richiesta
K1880.02003806083141425383,511272 su richiesta
K1880.02003806103141425383,511272 su richiesta
K1880.02003808083141425383,511272 su richiesta
K1880.02003808103141425383,511272 su richiesta
K1880.02003810103141425383,511272 su richiesta
K1880.04504110106181832,541513343,5 su richiesta
K1880.04504110126181832,541513343,5 su richiesta
K1880.04504110146181832,541513343,5 su richiesta
K1880.04504112126181832,541513343,5 su richiesta
K1880.04504112146181832,541513343,5 su richiesta
K1880.04504114146181832,541513343,5 su richiesta
K1880.10004712126252540,547513,541,54,5 su richiesta
K1880.10004712156252540,547513,541,54,5 su richiesta
K1880.10004712196252540,547513,541,54,5 su richiesta
K1880.10004715156252540,547513,541,54,5 su richiesta
K1880.10004715196252540,547513,541,54,5 su richiesta
K1880.10004719196252540,547513,541,54,5 su richiesta