Gruppi merceologici
Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero
K1896

Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano.Versione:Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1896 Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero 182 kB

Disegni

Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
corpo base
Numero
denti
BD4Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1896.07807blu46148.6261140,15 su richiesta
K1896.09809blu482017,2521250,2 su richiesta
K1896.128012blu4102584,32522740,2 su richiesta
K1896.148014blu4103060,21801530,21 su richiesta
K1896.198019blu6124061810655820,15 su richiesta
K1896.248024blu8145586013908400,2 su richiesta
K1896.288028blu81565137023509900,2 su richiesta
K1896.05925giallo44105,16161540,06 su richiesta
K1896.07927giallo461414.3432190,10 su richiesta
K1896.09929giallo482031,5952620,15 su richiesta
K1896.129212giallo41025160,44874700,14 su richiesta
K1896.149214giallo41030114,63443360,15 su richiesta
K1896.199219giallo612401090181511200,1 su richiesta
K1896.249224giallo814552300513019000,15 su richiesta
K1896.289228giallo815654080674517800,15 su richiesta
K1896.389238giallo81880118002185044000,12 su richiesta
K1896.429242giallo82095108702050041000,19 su richiesta
K1896.489248giallo821105129682280045000,23 su richiesta
K1896.07987rosso461422.9694210,10 su richiesta
K1896.09989rosso482051,61555180,1 su richiesta
K1896.129812rosso41025240,77188460,08 su richiesta
K1896.149814rosso41030171,95136540,09 su richiesta
K1896.199819rosso612401512254020100,06 su richiesta
K1896.249824rosso814553700813029400,11 su richiesta
K1896.289828rosso815656410992032000,11 su richiesta
K1896.389838rosso81880263004033564740,09 su richiesta
K1896.429842rosso82095215943769259400,14 su richiesta
K1896.489848rosso821105257594940068200,16 su richiesta
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
D
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1896.0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 su richiesta
K1896.0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 su richiesta
K1896.1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 su richiesta
K1896.1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 su richiesta
K1896.1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 su richiesta
K1896.2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 su richiesta
K1896.2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 su richiesta
K1896.0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 su richiesta
K1896.0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 su richiesta
K1896.0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 su richiesta
K1896.1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 su richiesta
K1896.1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 su richiesta
K1896.1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 su richiesta
K1896.2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 su richiesta
K1896.2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 su richiesta
K1896.3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 su richiesta
K1896.4292+2 / -1153092 Shore A26546 su richiesta
K1896.4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 su richiesta
K1896.0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 su richiesta
K1896.0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 su richiesta
K1896.1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 su richiesta
K1896.1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 su richiesta
K1896.1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 su richiesta
K1896.2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 su richiesta
K1896.2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 su richiesta
K1896.3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 su richiesta
K1896.4298+2 / -10,990098 Shore A45046 su richiesta
K1896.4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 su richiesta