Gruppi merceologici
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio
K2038

Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.

I giunti in acciaio inox con perno a molla sono particolarmente adatti all'industria alimentare e farmaceutica.
Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2038 Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio 200 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Coppia nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2038.0300400810308106143040115,5250,019202,530 su richiesta
K2038.0160230505165536162373,560,000800,513 su richiesta
K2038.01801606061866361816,652,560,000990,752 su richiesta
K2038.0200280606206638202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0200280808208838202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0220200608226831022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.025028081025810612252884160,006481,558 su richiesta
K2038.02502808082588612252884160,006481,558 su richiesta
K2038.04004816164016166194048115,5360,0758011,008 su richiesta
K2038.050065161650161610265065199,5730,2460020,995 su richiesta
K2038.050065191950191910265065199,5730,2460020,995 su richiesta
K2038.050065202050202010265065199,5730,2460020,995 su richiesta
K2038.050065151550151510265065199,5730,2460020,995 su richiesta
K2038.0160230606166636162373,560,000800,513 su richiesta
K2038.02502806062566612252884160,006481,558 su richiesta
K2038.01801605061856361816,652,560,000990,752 su richiesta
K2038.02502806082568612252884160,006481,558 su richiesta
K2038.0220200808228831022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.04004815154015156194048115,5360,0758011,008 su richiesta
K2038.025028061025610612252884160,006481,558 su richiesta
K2038.0200280608206838202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0160230506165636162373,560,000800,513 su richiesta
K2038.03004010103010106143040115,5250,019202,530 su richiesta
K2038.04004810104010106194048115,5360,0758011,008 su richiesta
K2038.04004810124010126194048115,5360,0758011,008 su richiesta
K2038.030040080830886143040115,5250,019202,530 su richiesta
K2038.0250281010251010612252884160,006481,558 su richiesta
K2038.0160230303163336162373,560,000800,513 su richiesta
K2038.01801603031833361816,652,560,000990,752 su richiesta
K2038.01801605051855361816,652,560,000990,752 su richiesta
K2038.0200280303203338202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0200280505205538202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0200280506205638202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0200280508205838202884120,002881,189 su richiesta
K2038.0220200303223331022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.0220200505225531022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.0220200506225631022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.0220200508225831022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.0220200606226631022205,52,7560,002601,372 su richiesta
K2038.030040060630666143040115,5250,019202,530 su richiesta
K2038.030040060830686143040115,5250,019202,530 su richiesta
K2038.0300400610306106143040115,5250,019202,530 su richiesta
K2038.040048060640666194048115,5360,0758011,008 su richiesta
K2038.04004812124012126194048115,5360,0758011,008 su richiesta
K2038.050065101050101010265065199,5730,2460020,995 su richiesta
K2038.0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 su richiesta
K2038.0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 su richiesta
K2038.0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 su richiesta
K2038.0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 su richiesta
K2038.0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 su richiesta
K2038.0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 su richiesta
K2038.0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 su richiesta
N. ordinemax. numero
di giri
giri/min
offset angolare
massimo
(°)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
C
(ISO 4029)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2038.0300400810600010,850,1M43,4 su richiesta
K2038.01602305051000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.01801606061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.02002806069500110,1M31,5 su richiesta
K2038.02002808089500110,1M31,5 su richiesta
K2038.02202006089500110,15M2,51 su richiesta
K2038.02502808108000110,1M31,5 su richiesta
K2038.02502808088000110,1M31,5 su richiesta
K2038.0400481616500010,850,15M57 su richiesta
K2038.050065161650001,50,70,15M614 su richiesta
K2038.050065191950001,50,70,15M614 su richiesta
K2038.050065202050001,50,70,15M614 su richiesta
K2038.050065151550001,50,70,15M614 su richiesta
K2038.01602306061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.02502806068000110,1M31,5 su richiesta
K2038.01801605061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.02502806088000110,1M31,5 su richiesta
K2038.02202008089500110,15M2,51 su richiesta
K2038.0400481515500010,850,15M57 su richiesta
K2038.02502806108000110,1M31,5 su richiesta
K2038.02002806089500110,1M31,5 su richiesta
K2038.01602305061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.0300401010600010,850,1M43,4 su richiesta
K2038.0400481010500010,850,15M57 su richiesta
K2038.0400481012500010,850,15M57 su richiesta
K2038.0300400808600010,850,1M43,4 su richiesta
K2038.02502810108000110,1M31,5 su richiesta
K2038.01602303031000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.01801603031000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.01801605051000020,50,15M2,51 su richiesta
K2038.02002803039500110,1M31,5 su richiesta
K2038.02002805059500110,1M31,5 su richiesta
K2038.02002805069500110,1M31,5 su richiesta
K2038.02002805089500110,1M31,5 su richiesta
K2038.02202003039500110,15M2,51 su richiesta
K2038.02202005059500110,15M2,51 su richiesta
K2038.02202005069500110,15M2,51 su richiesta
K2038.02202005089500110,15M2,51 su richiesta
K2038.02202006069500110,15M2,51 su richiesta
K2038.0300400606600010,850,1M43,4 su richiesta
K2038.0300400608600010,850,1M43,4 su richiesta
K2038.0300400610600010,850,1M43,4 su richiesta
K2038.0400480606500010,850,15M57 su richiesta
K2038.0400481212500010,850,15M57 su richiesta
K2038.050065101050001,50,70,15M614 su richiesta
K2038.060080101045001,50,70,15M827 su richiesta
K2038.060080161645001,50,70,15M827 su richiesta
K2038.060080202045001,50,70,15M827 su richiesta
K2038.060080242445001,50,70,15M827 su richiesta
K2038.0700951515400010,330,1M827 su richiesta
K2038.0700952020400010,330,1M827 su richiesta
K2038.0700953232400010,330,1M827 su richiesta