Gruppi merceologici
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile
K1895

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1895 Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile 272 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1895.1480035060614blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035080814blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035081014blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035081214blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035081414blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035101014blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035101214blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035101414blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035121214blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035121414blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1480035141414blu0,01660,21801530,21 su richiesta
K1895.1980066101019blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066121219blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066121419blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066121519blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066121619blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066141419blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066141519blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066141619blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066151519blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066151619blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.1980066161619blu0,10361810655820,15 su richiesta
K1895.2480078161624blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078181824blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078181924blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078182024blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078182524blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078191924blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078192024blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078192524blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078202024blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078202524blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2480078252524blu0,45586013908400,2 su richiesta
K1895.2880090202028blu0,972137023509900,2 su richiesta
K1895.2880090242428blu0,972137023509900,2 su richiesta
K1895.2880090282828blu0,972137023509900,2 su richiesta
K1895.2880090323228blu0,972137023509900,2 su richiesta
K1895.1492035060614giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035080814giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035081014giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035081214giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035081414giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035101014giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035101214giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035101414giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035121214giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035121414giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1492035141414giallo0,016114,63443360,15 su richiesta
K1895.1992066101019giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066121219giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066121419giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066121519giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066121619giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066141419giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066141519giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066141619giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066151519giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066151619giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.1992066161619giallo0,1031090181511200,1 su richiesta
K1895.2492078161624giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078181824giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078181924giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078182024giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078182524giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078191924giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078192024giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078192524giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078202024giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078202524giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2492078252524giallo0,4552300513019000,15 su richiesta
K1895.2892090202028giallo0,9724080674517800,15 su richiesta
K1895.2892090242428giallo0,9724080674517800,15 su richiesta
K1895.2892090282828giallo0,9724080674517800,15 su richiesta
K1895.2892090323228giallo0,9724080674517800,15 su richiesta
K1895.3892114202038giallo2,91165251200023500,17 su richiesta
K1895.3892114282838giallo2,91165251200023500,17 su richiesta
K1895.3892114323238giallo2,91165251200023500,17 su richiesta
K1895.3892114383838giallo2,91165251200023500,17 su richiesta
K1895.4292126202042giallo6,39108702050041000,19 su richiesta
K1895.4292126323242giallo6,39108702050041000,19 su richiesta
K1895.4292126383842giallo6,39108702050041000,19 su richiesta
K1895.4292126454542giallo6,39108702050041000,19 su richiesta
K1895.1498035060614rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035080814rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035081014rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035081214rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035081414rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035101014rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035101214rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035101414rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035121214rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035121414rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1498035141414rosso0,016171,95136540,09 su richiesta
K1895.1998066101019rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066121219rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066121419rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066121519rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066121619rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066141419rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066141519rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066141619rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066151519rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066151619rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.1998066161619rosso0,1031512254020100,06 su richiesta
K1895.2498078161624rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078181824rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078181924rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078182024rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078182524rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078191924rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078192024rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078192524rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078202024rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078202524rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2498078252524rosso0,4553700813029400,11 su richiesta
K1895.2898090202028rosso0,9726410992032000,11 su richiesta
K1895.2898090242428rosso0,9726410992032000,11 su richiesta
K1895.2898090282828rosso0,9726410992032000,11 su richiesta
K1895.2898090323228rosso0,9726410992032000,11 su richiesta
K1895.3898114202038rosso2,911118002185044000,12 su richiesta
K1895.3898114282838rosso2,911118002185044000,12 su richiesta
K1895.3898114323238rosso2,911118002185044000,12 su richiesta
K1895.3898114383838rosso2,911118002185044000,12 su richiesta
K1895.4298126202042rosso6,39215943769259400,14 su richiesta
K1895.4298126323242rosso6,39215943769259400,14 su richiesta
K1895.4298126383842rosso6,39215943769259400,14 su richiesta
K1895.4298126454542rosso6,39215943769259400,14 su richiesta
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1895.14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 su richiesta
K1895.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 su richiesta
K1895.24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 su richiesta
K1895.28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 su richiesta
K1895.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 su richiesta
K1895.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 su richiesta
K1895.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 su richiesta
K1895.14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 su richiesta
K1895.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 su richiesta
K1895.24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 su richiesta
K1895.28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 su richiesta
K1895.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 su richiesta
K1895.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 su richiesta
K1895.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 su richiesta
K1895.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 su richiesta
K1895.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 su richiesta
K1895.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 su richiesta
K1895.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 su richiesta
K1895.42921262020+2 / -1183092 Shore A265 su richiesta
K1895.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 su richiesta
K1895.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 su richiesta
K1895.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 su richiesta
K1895.14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 su richiesta
K1895.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 su richiesta
K1895.24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 su richiesta
K1895.28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 su richiesta
K1895.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 su richiesta
K1895.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 su richiesta
K1895.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 su richiesta
K1895.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 su richiesta
K1895.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 su richiesta
K1895.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 su richiesta
K1895.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 su richiesta
K1895.42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 su richiesta
K1895.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 su richiesta
K1895.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 su richiesta
K1895.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 su richiesta
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1895.14800350606160001xM4666163035111353 su richiesta
K1895.14800350808160001xM4886163035111353 su richiesta
K1895.14800350810160001xM48106163035111353 su richiesta
K1895.14800350812160001xM48126163035111353 su richiesta
K1895.14800350814160001xM48146163035111353 su richiesta
K1895.14800351010160001xM410106163035111353 su richiesta
K1895.14800351012160001xM410126163035111353 su richiesta
K1895.14800351014160001xM410146163035111353 su richiesta
K1895.14800351212160001xM412126163035111353 su richiesta
K1895.14800351214160001xM412146163035111353 su richiesta
K1895.14800351414160001xM414146163035111353 su richiesta
K1895.19800661010120001xM51010102440662516106 su richiesta
K1895.19800661212120001xM51212102440662516106 su richiesta
K1895.19800661214120001xM51214102440662516106 su richiesta
K1895.19800661215120001xM51215102440662516106 su richiesta
K1895.19800661216120001xM51216102440662516106 su richiesta
K1895.19800661414120001xM51414102440662516106 su richiesta
K1895.19800661415120001xM51415102440662516106 su richiesta
K1895.19800661416120001xM51416102440662516106 su richiesta
K1895.19800661515120001xM51515102440662516106 su richiesta
K1895.19800661516120001xM51516102440662516106 su richiesta
K1895.19800661616120001xM51616102440662516106 su richiesta
K1895.2480078161685001xM51616162855783018106 su richiesta
K1895.2480078181885001xM51818162855783018106 su richiesta
K1895.2480078181985001xM51819162855783018106 su richiesta
K1895.2480078182085001xM51820162855783018106 su richiesta
K1895.2480078182585001xM51825162855783018106 su richiesta
K1895.2480078191985001xM51919162855783018106 su richiesta
K1895.2480078192085001xM51920162855783018106 su richiesta
K1895.2480078192585001xM51925162855783018106 su richiesta
K1895.2480078202085001xM52020162855783018106 su richiesta
K1895.2480078202585001xM52025162855783018106 su richiesta
K1895.2480078252585001xM52525162855783018106 su richiesta
K1895.2880090202072001xM620202038659035201511 su richiesta
K1895.2880090242472001xM624242038659035201511 su richiesta
K1895.2880090282872001xM628282038659035201511 su richiesta
K1895.2880090323272001xM632322038659035201511 su richiesta
K1895.14920350606160001xM4666163035111353 su richiesta
K1895.14920350808160001xM4886163035111353 su richiesta
K1895.14920350810160001xM48106163035111353 su richiesta
K1895.14920350812160001xM48126163035111353 su richiesta
K1895.14920350814160001xM48146163035111353 su richiesta
K1895.14920351010160001xM410106163035111353 su richiesta
K1895.14920351012160001xM410126163035111353 su richiesta
K1895.14920351014160001xM410146163035111353 su richiesta
K1895.14920351212160001xM412126163035111353 su richiesta
K1895.14920351214160001xM412146163035111353 su richiesta
K1895.14920351414160001xM414146163035111353 su richiesta
K1895.19920661010120001xM51010102440662516106 su richiesta
K1895.19920661212120001xM51212102440662516106 su richiesta
K1895.19920661214120001xM51214102440662516106 su richiesta
K1895.19920661215120001xM51215102440662516106 su richiesta
K1895.19920661216120001xM51216102440662516106 su richiesta
K1895.19920661414120001xM51414102440662516106 su richiesta
K1895.19920661415120001xM51415102440662516106 su richiesta
K1895.19920661416120001xM51416102440662516106 su richiesta
K1895.19920661515120001xM51515102440662516106 su richiesta
K1895.19920661516120001xM51516102440662516106 su richiesta
K1895.19920661616120001xM51616102440662516106 su richiesta
K1895.2492078161685001xM51616162855783018106 su richiesta
K1895.2492078181885001xM51818162855783018106 su richiesta
K1895.2492078181985001xM51819162855783018106 su richiesta
K1895.2492078182085001xM51820162855783018106 su richiesta
K1895.2492078182585001xM51825162855783018106 su richiesta
K1895.2492078191985001xM51919162855783018106 su richiesta
K1895.2492078192085001xM51920162855783018106 su richiesta
K1895.2492078192585001xM51925162855783018106 su richiesta
K1895.2492078202085001xM52020162855783018106 su richiesta
K1895.2492078202585001xM52025162855783018106 su richiesta
K1895.2492078252585001xM52525162855783018106 su richiesta
K1895.2892090202072001xM620202038659035201511 su richiesta
K1895.2892090242472001xM624242038659035201511 su richiesta
K1895.2892090282872001xM628282038659035201511 su richiesta
K1895.2892090323272001xM632322038659035201511 su richiesta
K1895.3892114202060001xM8202020458011445241525 su richiesta
K1895.3892114282860001xM8282820458011445241525 su richiesta
K1895.3892114323260001xM8323220458011445241525 su richiesta
K1895.3892114383860001xM8383820458011445241525 su richiesta
K1895.4292126202048001xM8202020559512650262025 su richiesta
K1895.4292126323248001xM8323220559512650262025 su richiesta
K1895.4292126383848001xM8383820559512650262025 su richiesta
K1895.4292126454548001xM8454520559512650262025 su richiesta
K1895.14980350606160001xM4666163035111353 su richiesta
K1895.14980350808160001xM4886163035111353 su richiesta
K1895.14980350810160001xM48106163035111353 su richiesta
K1895.14980350812160001xM48126163035111353 su richiesta
K1895.14980350814160001xM48146163035111353 su richiesta
K1895.14980351010160001xM410106163035111353 su richiesta
K1895.14980351012160001xM410126163035111353 su richiesta
K1895.14980351014160001xM410146163035111353 su richiesta
K1895.14980351212160001xM412126163035111353 su richiesta
K1895.14980351214160001xM412146163035111353 su richiesta
K1895.14980351414160001xM414146163035111353 su richiesta
K1895.19980661010120001xM51010102440662516106 su richiesta
K1895.19980661212120001xM51212102440662516106 su richiesta
K1895.19980661214120001xM51214102440662516106 su richiesta
K1895.19980661215120001xM51215102440662516106 su richiesta
K1895.19980661216120001xM51216102440662516106 su richiesta
K1895.19980661414120001xM51414102440662516106 su richiesta
K1895.19980661415120001xM51415102440662516106 su richiesta
K1895.19980661416120001xM51416102440662516106 su richiesta
K1895.19980661515120001xM51515102440662516106 su richiesta
K1895.19980661516120001xM51516102440662516106 su richiesta
K1895.19980661616120001xM51616102440662516106 su richiesta
K1895.2498078161685001xM51616162855783018106 su richiesta
K1895.2498078181885001xM51818162855783018106 su richiesta
K1895.2498078181985001xM51819162855783018106 su richiesta
K1895.2498078182085001xM51820162855783018106 su richiesta
K1895.2498078182585001xM51825162855783018106 su richiesta
K1895.2498078191985001xM51919162855783018106 su richiesta
K1895.2498078192085001xM51920162855783018106 su richiesta
K1895.2498078192585001xM51925162855783018106 su richiesta
K1895.2498078202085001xM52020162855783018106 su richiesta
K1895.2498078202585001xM52025162855783018106 su richiesta
K1895.2498078252585001xM52525162855783018106 su richiesta
K1895.2898090202072001xM620202038659035201511 su richiesta
K1895.2898090242472001xM624242038659035201511 su richiesta
K1895.2898090282872001xM628282038659035201511 su richiesta
K1895.2898090323272001xM632322038659035201511 su richiesta
K1895.3898114202060001xM8202020458011445241525 su richiesta
K1895.3898114282860001xM8282820458011445241525 su richiesta
K1895.3898114323260001xM8323220458011445241525 su richiesta
K1895.3898114383860001xM8383820458011445241525 su richiesta
K1895.4298126202048001xM8202020559512650262025 su richiesta
K1895.4298126323248001xM8323220559512650262025 su richiesta
K1895.4298126383848001xM8383820559512650262025 su richiesta
K1895.4298126454548001xM8454520559512650262025 su richiesta