Gruppi merceologici
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio
K2037

Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2037 Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio 181 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Coppia nominale
Nm
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Momento di inerzia
(gm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2037.0160230606166636162373,530,0760,00028 su richiesta
K2037.01801606061866361816,652,530,1030,00045 su richiesta
K2037.020028080820883820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.02502808102581061225288470,7330,00239 su richiesta
K2037.0250280606256661225288470,7330,00239 su richiesta
K2037.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 su richiesta
K2037.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 su richiesta
K2037.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 su richiesta
K2037.0160230505165536162373,530,0760,00028 su richiesta
K2037.01801605051855361816,652,530,1030,00045 su richiesta
K2037.020028060620663820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.025028101025101061225288470,7330,00239 su richiesta
K2037.0250280608256861225288470,7330,00239 su richiesta
K2037.02502806102561061225288470,7330,00239 su richiesta
K2037.0250280808258861225288470,7330,00239 su richiesta
K2037.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 su richiesta
K2037.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 su richiesta
K2037.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 su richiesta
K2037.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 su richiesta
K2037.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 su richiesta
K2037.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 su richiesta
K2037.020028050820583820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.030040060630666143040115,5100,8680,00680 su richiesta
K2037.020028060820683820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.01801605061856361816,652,530,1030,00045 su richiesta
K2037.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 su richiesta
K2037.030040080830886143040115,5100,8680,00680 su richiesta
K2037.030040060830686143040115,5100,8680,00680 su richiesta
K2037.0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 su richiesta
K2037.0160230506165636162373,530,0760,00028 su richiesta
K2037.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 su richiesta
K2037.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 su richiesta
K2037.0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 su richiesta
K2037.020028050520553820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.0160230303163336162373,530,0760,00028 su richiesta
K2037.01801603031833361816,652,530,1030,00045 su richiesta
K2037.020028030320333820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.020028050620563820288450,4070,00095 su richiesta
K2037.0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 su richiesta
K2037.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 su richiesta
K2037.040048060640666194048115,5193,7670,02790 su richiesta
K2037.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 su richiesta
K2037.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 su richiesta
K2037.0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 su richiesta
K2037.0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 su richiesta
K2037.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 su richiesta
N. ordinemax. numero
di giri
giri/min
offset angolare
massimo
(°)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
C
(ISO 4029)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2037.01602306061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.01801606061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.02002808089500110,1M31,5 su richiesta
K2037.02502808108000110,1M31,5 su richiesta
K2037.02502806068000110,1M31,5 su richiesta
K2037.0400481012500010,850,15M57 su richiesta
K2037.0400481212500010,850,15M57 su richiesta
K2037.0400481515500010,850,15M57 su richiesta
K2037.01602305051000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.01801605051000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.02002806069500110,1M31,5 su richiesta
K2037.02202006069500110,15M2,51 su richiesta
K2037.02202005089500110,15M2,51 su richiesta
K2037.02202008089500110,15M2,51 su richiesta
K2037.02202005059500110,15M2,51 su richiesta
K2037.02502810108000110,1M31,5 su richiesta
K2037.02502806088000110,1M31,5 su richiesta
K2037.02502806108000110,1M31,5 su richiesta
K2037.02502808088000110,1M31,5 su richiesta
K2037.0300401010600010,850,1M43,4 su richiesta
K2037.0300400810600010,850,1M43,4 su richiesta
K2037.0400481616500010,850,15M57 su richiesta
K2037.0400481010500010,850,15M57 su richiesta
K2037.050065191950001,50,70,15M614 su richiesta
K2037.050065161650001,50,70,15M614 su richiesta
K2037.02002805089500110,1M31,5 su richiesta
K2037.02202005069500110,15M2,51 su richiesta
K2037.0300400606600010,850,1M43,4 su richiesta
K2037.02002806089500110,1M31,5 su richiesta
K2037.01801605061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.050065202050001,50,70,15M614 su richiesta
K2037.0300400808600010,850,1M43,4 su richiesta
K2037.0300400608600010,850,1M43,4 su richiesta
K2037.060080242445001,50,70,15M827 su richiesta
K2037.01602305061000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.0700953232400010,330,1M827 su richiesta
K2037.0700952020400010,330,1M827 su richiesta
K2037.02202006089500110,15M2,51 su richiesta
K2037.060080202045001,50,70,15M827 su richiesta
K2037.02002805059500110,1M31,5 su richiesta
K2037.01602303031000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.01801603031000020,50,15M2,51 su richiesta
K2037.02002803039500110,1M31,5 su richiesta
K2037.02002805069500110,1M31,5 su richiesta
K2037.02202003039500110,15M2,51 su richiesta
K2037.0300400610600010,850,1M43,4 su richiesta
K2037.0400480606500010,850,15M57 su richiesta
K2037.050065101050001,50,70,15M614 su richiesta
K2037.050065151550001,50,70,15M614 su richiesta
K2037.060080101045001,50,70,15M827 su richiesta
K2037.060080161645001,50,70,15M827 su richiesta
K2037.0700951515400010,330,1M827 su richiesta