Gruppi merceologici
Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari
K0494_C

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Nota:*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.

L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Utilizzo:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0494_C Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari 261 kB

Disegni

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABH

LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0494.220100820Crettangolare2010311,520x10x0,8-2 su richiesta
K0494.220151020Crettangolare2015511,520x15x1-2 su richiesta
K0494.225100820Crettangolare2510311,525x10x0,8-2 su richiesta
K0494.225150825Crettangolare2515511,525x15x0,8-2,5 su richiesta
K0494.225201030Crettangolare2520511,525x20x1-3 su richiesta
K0494.230100820Crettangolare3010311,530x10x0,8-2 su richiesta
K0494.230150825Crettangolare3015511,530x15x0,8-2,5 su richiesta
K0494.230201030Crettangolare3020511,530x20x1-3 su richiesta
K0494.230250830Crettangolare3025511,530x25x0,8-3 su richiesta
K0494.235100820Crettangolare35103,511,535x10x0,8-2 su richiesta
K0494.235151030Crettangolare3515511,535x15x1-3 su richiesta
K0494.235200830Crettangolare3520511,535x20x0,8-3 su richiesta
K0494.235250830Crettangolare3525511,535x25x0,8-3 su richiesta
K0494.240151020Crettangolare4015511,740x15x1-2 su richiesta
K0494.240200830Crettangolare4020511,540x20x0,8-3 su richiesta
K0494.240251035Crettangolare4025511,540x25x1-3,5 su richiesta
K0494.240301030Crettangolare4030511,540x30x1-3 su richiesta
K0494.240351030Crettangolare4035511,540x35x1-3 su richiesta
K0494.245201030Crettangolare4520511,545x20x1-3 su richiesta
K0494.245250830Crettangolare4525511,545x25x0,8-3 su richiesta
K0494.245300830Crettangolare4530511,545x30x0,8-3 su richiesta
K0494.245351035Crettangolare4535511,545x35x1-3,5 su richiesta
K0494.250100820Crettangolare50103,511,550x10x0,8-2 su richiesta
K0494.250200830Crettangolare5020514,550x20x0,8-3 su richiesta
K0494.250250830Crettangolare5025514,550x25x0,8-3 su richiesta
K0494.250301030Crettangolare5030514,550x30x1-3 su richiesta
K0494.250351035Crettangolare5035514,550x35x1-3,5 su richiesta
K0494.250400830Crettangolare5040514,550x40x0,8-3 su richiesta
K0494.255401540Crettangolare5540514,555x40x1,5-4 su richiesta
K0494.260151020Crettangolare6015514,560x15x1-2 su richiesta
K0494.260201030Crettangolare6020514,560x20x1-3 su richiesta
K0494.260250830Crettangolare6025514,560x25x0,8-3 su richiesta
K0494.260301030Crettangolare6030514,560x30x1-3 su richiesta
K0494.260351535Crettangolare6035514,560x35x1,5-3,5 su richiesta
K0494.260401030Crettangolare6040514,560x40x1-3 su richiesta
K0494.260451540Crettangolare6045514,560x45x1,5-4 su richiesta
K0494.260501535Crettangolare6050514,560x50x1,5-3,5 su richiesta
K0494.270301030Crettangolare7030514,570x30x1-3 su richiesta
K0494.270351535Crettangolare7035514,570x35x1,5-3,5 su richiesta
K0494.270401030Crettangolare7040514,570x40x1-3 su richiesta
K0494.270502040Crettangolare7050514,570x50x2-4 su richiesta
K0494.275251025Crettangolare7525514,575x25x1-2,5 su richiesta
K0494.275500825Crettangolare7550514,575x50x0,8-2,5 su richiesta
K0494.280251030Crettangolare8025514,5*80x25x1-3 su richiesta
K0494.280301025Crettangolare8030514,5*80x30x1-2,5 su richiesta
K0494.280401030Crettangolare8040514,580x40x1-3 su richiesta
K0494.280451535Crettangolare8045514,580x45x1,5-3,5 su richiesta
K0494.280501535Crettangolare8050521,580x50x1,5-3,5 su richiesta
K0494.280601545Crettangolare806052480x60x1,5-4,5 su richiesta
K0494.290402040Crettangolare9040514,5*90x40x2-4 su richiesta
K0494.290502045Crettangolare9050521,590x50x2-4,5 su richiesta
K0494.290703055Crettangolare9070621,590x70x3-5,5 su richiesta
K0494.200301535Crettangolare10030514,5*100x30x1,5-3,5 su richiesta
K0494.200401535Crettangolare10040514,5*100x40x1,5-3,5 su richiesta
K0494.200501545Crettangolare10050524100x50x1,5-4,5 su richiesta
K0494.200602545Crettangolare10060624,5100x60x2,5-4,5 su richiesta
K0494.200803055Crettangolare10080624100x80x3-5,5 su richiesta