Gruppi merceologici
Tappi di protezione in plastica per tubi quadri
K2029

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Utilizzo:I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2029 Tappi di protezione in plastica per tubi quadri 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
FormaA

HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2029.2020quadratoA20224 su richiesta
K2029.2525quadratoA25223 su richiesta
K2029.3030quadratoA30223 su richiesta
K2029.4040quadratoA40328 su richiesta
K2029.5050quadratoA50228 su richiesta

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
FormaA

BHLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2029.3015rettangolareB3015222 su richiesta
K2029.4020rettangolareB402028 su richiesta