Gruppi merceologici
Morsetti con base acciaio inox
K0477

Morsetti con base acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0477 Morsetti con base acciaio inox 566 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti con base acciaio inox

Morsetti con base acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti con base acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 su richiesta
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 su richiesta
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 su richiesta
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 su richiesta
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 su richiesta

Morsetti con base in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetti con base in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 su richiesta
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33