Gruppi merceologici
Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi
K2028

Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in PVC morbido.Versione:Corpo base colore nero.Nota:Durezza Shore 92 A.
Resistente ai raggi UV.
ØD = diametro esterno dei tubi su cui si inserisce il rispettivo tappo.
Utilizzo:I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.Range di temperatura: Resistenza al freddo fino a circa -15 °C sotto carico.Montaggio:Un leggero riscaldamento a circa 40 °C semplifica il montaggio, aumenta l'adesione e consente di compensare tolleranze più ampie dei tubi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2028 Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi 136 kB

Disegni

Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2028.065,8-6,210 su richiesta
K2028.087,9-8,511 su richiesta
K2028.109,8-10,213 su richiesta
K2028.1211,8-12,815 su richiesta
K2028.1615,5-16,522,5 su richiesta
K2028.1817,8-18,821 su richiesta
K2028.1918,8-19,422 su richiesta
K2028.2019,4-20,821,5 su richiesta
K2028.2221,8-2322 su richiesta
K2028.2524,5-2624 su richiesta
K2028.2726,5-2826 su richiesta
K2028.2827,5-2925 su richiesta
K2028.3029,5-31,526 su richiesta
K2028.3231,5-33,526 su richiesta
K2028.3433-35,526 su richiesta
K2028.3837-3927 su richiesta
K2028.4039-4126 su richiesta
K2028.4241-4326 su richiesta
K2028.4342-44,526 su richiesta
K2028.4544-4626 su richiesta
K2028.4847-49,527 su richiesta
K2028.5048,5-5127 su richiesta