Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:Le basi articolate sono regolabili a 180°.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
Su richiesta:Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.Accessori:- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Nota bene:Coppia di avvitamento delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0490 Base articolata plastica 704 kB
 Nota tecnica sul sistema di collegamento di tubi in resina termoplastica 129 kB

Disegni

Base articolata plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLNOPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0490.18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  su richiesta
K0490.30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  su richiesta