Gruppi merceologici
Morsetti con base in plastica e snodo sferico
K0477

Morsetti con base in plastica e snodo sferico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I morsetti dotati di base sono utilizzati per il collegamento ad angolo con la superficie. Possono essere avvitati alle macchine o ai rack.
I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
Materiale:Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:Può essere combinato con altri morsetti di dimensione 18 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o se si preferisce passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori.

Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.

Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione: ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessori:- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0477 Morsetti con base in plastica e snodo sferico 336 kB

Disegni

Morsetti con base in plastica e snodo sferico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
K0477.1815,521M5X1050154020305330538405 su richiesta