Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0477 Morsetti con base alluminio 773 kB

Disegni

Morsetti con base alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDisposizione
dei fori
A

BCDEGHKLMNOPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
K0477.512112,16272535,542282837425302321M6x2030  su richiesta
K0477.514114,16272535,542282837425302321M6x2030  su richiesta
K0477.515115,16272535,542282837425302321M6x2030  su richiesta
K0477.516116,16272535,542282837425302321M6x2030  su richiesta
K0477.518118,16272535,542282837425302321M6x2030  su richiesta
K0477.520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  su richiesta
K0477.525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  su richiesta
K0477.530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  su richiesta
K0477.540140,179615674906060709010644040M10x3064  su richiesta
K0477.550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33