Gruppi merceologici
Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna
K0487

Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Dado, acciaio.
Versione:burattato.
Dado zincato.
Nota:I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (K0485) per formare morsetti articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
1) Dentatura 15°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0487 Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna 224 kB

Disegni

Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CDEGHKLMNSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0487.5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 su richiesta
K0487.5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 su richiesta
K0487.5408,5 (4x)22115610010076724410M10 su richiesta