Gruppi merceologici
Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi
K0494

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Nota:*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.

L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Utilizzo:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0494 Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi 245 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DH

LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0494.000100815Arotondo103,510Ø10x0,8-1,5 su richiesta
K0494.000120820Arotondo123,510Ø12x0,8-2 su richiesta
K0494.000130820Arotondo13410,5Ø13x0,8-2 su richiesta
K0494.000140820Arotondo14511,5Ø14x0,8-2 su richiesta
K0494.000150820Arotondo15311,5Ø15x0,8-2 su richiesta
K0494.000160820Arotondo16511,5Ø16x0,8-2 su richiesta
K0494.018150Arotondo18511,5Ø18x0,8-2 su richiesta
K0494.000182535Arotondo18511,5Ø18x2,5-3,5 su richiesta
K0494.000190825Arotondo19511,5Ø19x0,8-2,5 su richiesta
K0494.020200Arotondo20511,5Ø20x0,8-2,5 su richiesta
K0494.000210825Arotondo21511,5Ø21x0,8-2,5 su richiesta
K0494.000220830Arotondo22511,5Ø22x0,8-3 su richiesta
K0494.000230830Arotondo23511,5Ø23x0,8-3 su richiesta
K0494.000240825Arotondo24511,5Ø24x0,8-2,5 su richiesta
K0494.025200Arotondo25511,5Ø25x1-3 su richiesta
K0494.000253050Arotondo25511,5Ø25x3-5 su richiesta
K0494.000260830Arotondo26511,5Ø26x0,8-3 su richiesta
K0494.000270830Arotondo27511,5Ø27x0,8-3 su richiesta
K0494.000280825Arotondo28511,5Ø28x0,8-2,5 su richiesta
K0494.030200Arotondo30511,5Ø30x0,8-2,5 su richiesta
K0494.000302545Arotondo30511,5Ø30x2,5-4,5 su richiesta
K0494.000320830Arotondo32511,5Ø32x0,8-3 su richiesta
K0494.000322545Arotondo32511,5Ø32x2,5-4,5 su richiesta
K0494.000340830Arotondo34511,5Ø34x0,8-3 su richiesta
K0494.000343540Arotondo34511,5Ø34x3,5-4 su richiesta
K0494.000351030Arotondo35511,5Ø35x1-3 su richiesta
K0494.000353050Arotondo35511,5Ø35x3-5 su richiesta
K0494.000361030Arotondo36511,5Ø36x1-3 su richiesta
K0494.000371030Arotondo37511,5Ø37x1-3 su richiesta
K0494.000381030Arotondo38511,5Ø38x1-3 su richiesta
K0494.000383050Arotondo38511,5Ø38x3-5 su richiesta
K0494.040300Arotondo40511,5Ø40x1-3 su richiesta
K0494.040400Arotondo40511,5Ø40x3-5 su richiesta
K0494.000420825Arotondo42511,5Ø42x0,8-2,5 su richiesta
K0494.000422550Arotondo42511,5Ø42x2,5-5 su richiesta
K0494.000432025Arotondo43511,5Ø43x2-2,5 su richiesta
K0494.000433035Arotondo43511,5Ø43x3-3,5 su richiesta
K0494.000441232Arotondo44,5511,5Ø44,5x1,2-3,2 su richiesta
K0494.000450830Arotondo45511,5Ø45x0,8-3 su richiesta
K0494.000453050Arotondo45511,5Ø45x3-5 su richiesta
K0494.000461535Arotondo46511,5Ø46x1,5-3,5 su richiesta
K0494.000481236Arotondo48,4611,5Ø48,4x1,2-3,6 su richiesta
K0494.000482552Arotondo48,4611,5Ø48,4x2,5-5,2 su richiesta
K0494.000501025Arotondo50511,5Ø50x1-2,5 su richiesta
K0494.050400Arotondo50511,5Ø50x2,5-4,5 su richiesta
K0494.000521535Arotondo52514,5Ø52x1,5-3,5 su richiesta
K0494.000551030Arotondo55514,5Ø55x1-3 su richiesta
K0494.000553050Arotondo55514,5Ø55x3-5 su richiesta
K0494.000601030Arotondo60518Ø60x1-3 su richiesta
K0494.000603050Arotondo60518Ø60x3-5 su richiesta
K0494.000631535Arotondo63,5521Ø63,5x1,5-3,5 su richiesta
K0494.000651535Arotondo65521Ø65x1,5-3,5 su richiesta
K0494.000653050Arotondo65521Ø65x3-5 su richiesta
K0494.000701035Arotondo70521Ø70x1-3,5 su richiesta
K0494.000751035Arotondo75621Ø75x1-3,5 su richiesta
K0494.000753050Arotondo75621Ø75x3-5 su richiesta
K0494.000761540Arotondo76,2621Ø76,2x1,5-4 su richiesta
K0494.000803055Arotondo80621Ø80x3-5,5 su richiesta
K0494.000851540Arotondo85621Ø85x1,5-4 su richiesta
K0494.000891840Arotondo88,9621Ø88,9x1,8-4 su richiesta
K0494.000901540Arotondo90621Ø90x1,5-4 su richiesta
K0494.000951540Arotondo95621Ø95x1,5-4 su richiesta
K0494.001001540Arotondo100628Ø100x1,5-4 su richiesta

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
AH

LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0494.413130520Bquadrato13411,513x13x0,5-2 su richiesta
K0494.415150820Bquadrato15311,515x15x0,8-2 su richiesta
K0494.416160820Bquadrato16511,516x16x0,8-2 su richiesta
K0494.418181530Bquadrato18511,518x18x1,5-3 su richiesta
K0494.420100Bquadrato20511,520 x 20 x 0,8-3 su richiesta
K0494.422220830Bquadrato22511,522x22x0,8-3 su richiesta
K0494.425150Bquadrato25511,525 x 25 x 1-3 su richiesta
K0494.428281030Bquadrato28511,528x28x1-3 su richiesta
K0494.430200Bquadrato30511,530 x 30 x 1-2,5 su richiesta
K0494.430302550Bquadrato30511,530x30x2,5-5 su richiesta
K0494.432321035Bquadrato32511,532x32x1-3,5 su richiesta
K0494.434341030Bquadrato34514,534x34x1-3 su richiesta
K0494.435350830Bquadrato35514,535x35x0,8-3 su richiesta
K0494.438381035Bquadrato38514,538x38x1-3,5 su richiesta
K0494.440300Bquadrato40514,540 x 40 x 1-3 su richiesta
K0494.440400Bquadrato40514,540 x 40 x 3-5 su richiesta
K0494.445451030Bquadrato45514,545x45x1-3 su richiesta
K0494.445453050Bquadrato45514,545x45x3-5 su richiesta
K0494.448482545Bquadrato48514,548x48x2,5-4,5 su richiesta
K0494.450500830Bquadrato50514,550x50x0,8-3 su richiesta
K0494.450503050Bquadrato50514,550x50x3-5 su richiesta
K0494.452521535Bquadrato52514,552x52x1,5-3,5 su richiesta
K0494.455552045Bquadrato55514,555x55x2-4,5 su richiesta
K0494.460601540Bquadrato6052160x60x1,5-4 su richiesta
K0494.465652045Bquadrato6552165x65x2-4,5 su richiesta
K0494.470702045Bquadrato70518,770x70x2-4,5 su richiesta
K0494.475752045Bquadrato7562175x75x2-4,5 su richiesta
K0494.480802045Bquadrato8062180x80x2-4,5 su richiesta
K0494.490903050Bquadrato9062190x90x3-5 su richiesta
K0494.495953555Bquadrato9562195x95x3,5-5,5 su richiesta
K0494.400001040Bquadrato100724100x100x1-4 su richiesta

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABH

LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0494.220100820Crettangolare2010311,520x10x0,8-2 su richiesta
K0494.220151020Crettangolare2015511,520x15x1-2 su richiesta
K0494.225100820Crettangolare2510311,525x10x0,8-2 su richiesta
K0494.225150825Crettangolare2515511,525x15x0,8-2,5 su richiesta
K0494.225201030Crettangolare2520511,525x20x1-3 su richiesta
K0494.230100820Crettangolare3010311,530x10x0,8-2 su richiesta
K0494.230150825Crettangolare3015511,530x15x0,8-2,5 su richiesta
K0494.230201030Crettangolare3020511,530x20x1-3 su richiesta
K0494.230250830Crettangolare3025511,530x25x0,8-3 su richiesta
K0494.235100820Crettangolare35103,511,535x10x0,8-2 su richiesta
K0494.235151030Crettangolare3515511,535x15x1-3 su richiesta
K0494.235200830Crettangolare3520511,535x20x0,8-3 su richiesta
K0494.235250830Crettangolare3525511,535x25x0,8-3 su richiesta
K0494.240151020Crettangolare4015511,740x15x1-2 su richiesta
K0494.240200830Crettangolare4020511,540x20x0,8-3 su richiesta
K0494.240251035Crettangolare4025511,540x25x1-3,5 su richiesta
K0494.240301030Crettangolare4030511,540x30x1-3 su richiesta
K0494.240351030Crettangolare4035511,540x35x1-3 su richiesta
K0494.245201030Crettangolare4520511,545x20x1-3 su richiesta
K0494.245250830Crettangolare4525511,545x25x0,8-3 su richiesta
K0494.245300830Crettangolare4530511,545x30x0,8-3 su richiesta
K0494.245351035Crettangolare4535511,545x35x1-3,5 su richiesta
K0494.250100820Crettangolare50103,511,550x10x0,8-2 su richiesta
K0494.250200830Crettangolare5020514,550x20x0,8-3 su richiesta
K0494.250250830Crettangolare5025514,550x25x0,8-3 su richiesta
K0494.250301030Crettangolare5030514,550x30x1-3 su richiesta
K0494.250351035Crettangolare5035514,550x35x1-3,5 su richiesta
K0494.250400830Crettangolare5040514,550x40x0,8-3 su richiesta
K0494.255401540Crettangolare5540514,555x40x1,5-4 su richiesta
K0494.260151020Crettangolare6015514,560x15x1-2 su richiesta
K0494.260201030Crettangolare6020514,560x20x1-3 su richiesta
K0494.260250830Crettangolare6025514,560x25x0,8-3 su richiesta
K0494.260301030Crettangolare6030514,560x30x1-3 su richiesta
K0494.260351535Crettangolare6035514,560x35x1,5-3,5 su richiesta
K0494.260401030Crettangolare6040514,560x40x1-3 su richiesta
K0494.260451540Crettangolare6045514,560x45x1,5-4 su richiesta
K0494.260501535Crettangolare6050514,560x50x1,5-3,5 su richiesta
K0494.270301030Crettangolare7030514,570x30x1-3 su richiesta
K0494.270351535Crettangolare7035514,570x35x1,5-3,5 su richiesta
K0494.270401030Crettangolare7040514,570x40x1-3 su richiesta
K0494.270502040Crettangolare7050514,570x50x2-4 su richiesta
K0494.275251025Crettangolare7525514,575x25x1-2,5 su richiesta
K0494.275500825Crettangolare7550514,575x50x0,8-2,5 su richiesta
K0494.280251030Crettangolare8025514,5*80x25x1-3 su richiesta
K0494.280301025Crettangolare8030514,5*80x30x1-2,5 su richiesta
K0494.280401030Crettangolare8040514,580x40x1-3 su richiesta
K0494.280451535Crettangolare8045514,580x45x1,5-3,5 su richiesta
K0494.280501535Crettangolare8050521,580x50x1,5-3,5 su richiesta
K0494.280601545Crettangolare806052480x60x1,5-4,5 su richiesta
K0494.290402040Crettangolare9040514,5*90x40x2-4 su richiesta
K0494.290502045Crettangolare9050521,590x50x2-4,5 su richiesta
K0494.290703055Crettangolare9070621,590x70x3-5,5 su richiesta
K0494.200301535Crettangolare10030514,5*100x30x1,5-3,5 su richiesta
K0494.200401535Crettangolare10040514,5*100x40x1,5-3,5 su richiesta
K0494.200501545Crettangolare10050524100x50x1,5-4,5 su richiesta
K0494.200602545Crettangolare10060624,5100x60x2,5-4,5 su richiesta
K0494.200803055Crettangolare10080624100x80x3-5,5 su richiesta