- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Unità di serraggio
- Staffa di bloccaggio
- Staffa verticale
- Staffa girevole
- Pinze di traino, morsetti a pressione
- Staffa di fissaggio laterale
- K0891
Ganasce per morsa stabili
- K1467
Battute per ganasce di serraggio stabili
- K1826
Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte
- K0830
Staffa di fissaggio laterale
- K0831
Morse con effetto discendente in ghisa a grafite sferoidale, con fori oblunghi e ganascia in acciaio
- K0832
Unità di bloccaggio laterale
- K0890
Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro oblungo
- K0033
Morse con effetto discendente in acciaio, con foro oblungo, ganascia zigrinata
- K0929
Staffa di fissaggio laterale
- K0930
Staffa di fissaggio laterale
- K0931
Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio
- K2241
Inserti, in acciaio per utensili, quadrati con foro svasato
- K2195
Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
- K2196
Battuta fissa con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
- K2197
Elemento di serraggio con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
- K2198
Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
- K2199
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
- K2200
Anelli di adattamento
- K1386
Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T
- K1387
Staffa di fissaggio laterale con appoggio
- K1409
Staffa di fissaggio laterale pneumatica
- K1855
Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
- K1697
Morsa laterale
- K2159
Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile
- K2117
Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta
- K0034
Staffa di fissaggio laterale
- K0035
Staffa di fissaggio laterale
- Morsetto seghettato
- Morsetto eccentrico, morsetto a eccentrico
- Tenditore di serraggio per cave a T
- Morsetto a V
- Morsa di centraggio
- Elementi di serraggio per sistemi modulari
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2199_SG16Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Piastre di adattamento per l'utilizzo flessibile degli elementi di serraggio e per la battuta fissa sulle scanalature a T.Materiale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:Le piastre di adattamento possono essere fissate tramite diverse interfacce.
La versione non forata può essere utilizzata per la lavorazione finale da parte del cliente.Vantaggi:- Regolazione fine su scanalature a T. - Versione stabile.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Forma | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2199.164401000 | Grandezza del sistema 16 | A | 100 | - | 25 | - | - | M16 | M16 | 30 | 5,5 | - | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | - | - | - | - | - |  | | su richiesta | | K2199.164401001 | Grandezza del sistema 16 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M16 | M16 | 30 | 5,5 | 12,6 | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 63 | 100 | 125 | 150 | 189 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|