Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile
K2159

Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito.Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Accessori:Gripper e inserti K0385.FornituraK2159.0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2159 Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile 215 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 su richiesta
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 su richiesta