Skupiny zboží
Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem, ocelové části nerezové provedení D, předvrtaná
K0164_D

Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem, ocelové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Duroplast PF 31, černý.
Náboj z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.
Otočná rukojeť, ocel nerez 1.4305, bez povrchové úpravy.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Ovládací kolo se dodává s demontovanou rukojetí.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0164_D Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem, ocelové části nerezové provedení D, předvrtaná 189 kB

Výkresy

Diskovitá kola pro ruční ovládání s otočným úchytem, ocelové části nerezové provedení D, předvrtaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál ocelových částíD1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33