Skupiny zboží
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
K0727

Kliky pro ruční ovládání z hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.
Válcová rukojeť otočná z termoplastu.
Provedení: Potaženo černou umělou hmotou.
Válcová rukojeť otočná, černá.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0727 Kliky pro ruční ovládání z hliníku 123 kB

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AD1D2D3HH1H2H3H4LRCADPřís.CenaObjednat
K0727.100802310218153241414103,513 0,00 €
K0727.12010027122310068281715126,515 0,00 €
K0727.14012532142612383342218155,517,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33