Skupiny zboží
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
K0725

2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolo pro ruční ovládání zesílený a stabilizovaný polyamid.
Střední zátka z polyamidu.
Průchozí pouzdro z oceli.
Provedení: Kolo pro ruční ovládání odolné proti oleji a tuku, (RAL 9011), satinováno.
Střední zátka šedá (RAL 7035).
Průchozí pouzdro brynýrované.
Na vyžádání:Další barvy zátek,
Nadstandardní provedení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0725 2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu 182 kB

Výkresy

2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D1D2D3HH2L1L3B3
T
CADPřís.CenaObjednat
K0725.0080X08kalibrovaný otvor808H724,520162034-- 0,00 €
K0725.0080X10kalibrovaný otvor8010H724,520162034-- 0,00 €
K0725.0100X10kalibrovaný otvor9910H72825,5202442-- 0,00 €
K0725.0100X12kalibrovaný otvor9912H72825,5202442-- 0,00 €
K0725.0130X12kalibrovaný otvor12912H73230212450-- 0,00 €
K0725.0130X14kalibrovaný otvor12914H73230212450-- 0,00 €
K0725.0160X14kalibrovaný otvor15914H74033223257-- 0,00 €
K0725.0160X16kalibrovaný otvor15916H74033223257-- 0,00 €
K0725.0200X16kalibrovaný otvor19816H7513117,53260-- 0,00 €
K0725.0200X20kalibrovaný otvor19820H7513117,53260-- 0,00 €
K0725.0250X20kalibrovaný otvor25220H755,539,5243671-- 0,00 €
K0725.0250X24kalibrovaný otvor25224H755,539,5243671-- 0,00 €
K0725.0345X20kalibrovaný otvor34620H767,542243279-- 0,00 €
K0725.1080X08lícovaný otvor s drážkou808H724,52016203429 0,00 €
K0725.1080X10lícovaný otvor s drážkou8010H724,520162034311,4 0,00 €
K0725.1100X10lícovaný otvor s drážkou9910H72825,5202442311,4 0,00 €
K0725.1100X12lícovaný otvor s drážkou9912H72825,5202442413,8 0,00 €
K0725.1130X12lícovaný otvor s drážkou12912H73230212450413,8 0,00 €
K0725.1130X14lícovaný otvor s drážkou12914H73230212450516,3 0,00 €
K0725.1160X14lícovaný otvor s drážkou15914H74033223257516,3 0,00 €
K0725.1160X16lícovaný otvor s drážkou15916H74033223257518,3 0,00 €
K0725.1200X16lícovaný otvor s drážkou19816H7513117,53260518,3 0,00 €
K0725.1200X20lícovaný otvor s drážkou19820H7513117,53260622,8 0,00 €
K0725.1250X20lícovaný otvor s drážkou25220H755,539,5243671622,8 0,00 €
K0725.1250X24lícovaný otvor s drážkou25224H755,539,5243671827,3 0,00 €
K0725.1345X20lícovaný otvor s drážkou34620H767,542243279622,8 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33