- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
Dvoupaprsková ruční ovládací kola z hliníku, leštěná
- K0162
Dvoupaprsková ruční ovládací kola z hliníku, práškově lakovaná
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ruční ovládací kolo z plastu
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kolo z plastu (duroplast)
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Paprsková kola pro ruční ovládání z ocelového plechu
- K1876
Paprsková kola z plechu z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K2076
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem
- K2075
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Plastové kónické úchyty (duroplast)
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Otočné kuželové úchyty (duroplast), závitová vložka z oceli nebo z nerezové oceli
- K1202
Kuželové úchyty z plastu (duroplast), závitová vložka, pozinkovaná ocel
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K2106
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0409
Ukazatel polohy
- K2107
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0410
Ukazatel polohy
- K2108
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky pro ukazatele polohy
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0414Montážní desky pro ukazatele polohy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Montážní desky tvoří v kombinaci s ukazateli polohy kompaktní jednotku. Zaručují spolehlivé sevření vřetena bez dodatečné konstrukční práce.Materiál:Montážní poloha 1, těleso z tlakového zinkového odlitku. Montážní poloha 3, těleso z hliníku. Svěrací páka z plastu.Provedení: Montážní poloha 1, těleso lakované. Montážní poloha 3, těleso eloxované. Svěrací páky tmavošedé. Upozornění:Jednoduchá instalace montážní desky umožňuje i dodatečnou montáž na již existujících zařízeních. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montážní poloha | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0414.04081 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.04101 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.04121 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.04141 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.09121 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.09141 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.09161 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.09201 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.04083 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.04103 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.04123 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.04143 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | K0409 |  | | 0,00 € | | K0414.09123 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.09143 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.09163 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | | K0414.09203 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | K0410 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|