Skupiny zboží
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
K0998

Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Klika z hliníku.
Válcový úchyt z termoplastu z oceli.
Provedení: Páka černě komaxitována.
Termoplast šedočerný.
Ocelové části-brynýrované.
Upozornění:Podle DIN 469.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0998 Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem 352 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem

Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou s lícovaným otvorem

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADPřís.CenaObjednat
K0998.1110kalibrovaný otvorbez příčného otvoru80241016-87,547,52213,6-100 0,00 €
K0998.1212kalibrovaný otvorbez příčného otvoru100281220-10758,52516-124 0,00 €
K0998.1314kalibrovaný otvorbez příčného otvoru125301425-139822815,8-153 0,00 €
K0998.1417kalibrovaný otvorbez příčného otvoru160341725-143823219,6-190 0,00 €
K0998.11106kalibrovaný otvors příčnou dírou80241016M687,547,52213,47,5100 0,00 €
K0998.12126kalibrovaný otvors příčnou dírou100281220M6106,958,426167,5124 0,00 €
K0998.13146kalibrovaný otvors příčnou dírou125301426M6139,182,12815,87,5153 0,00 €
K0998.14176kalibrovaný otvors příčnou dírou160341726M6143,182,13219,67,5190 0,00 €

Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou s vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADPřís.CenaObjednat
K0998.2110vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru802416-87,547,52213,6-10010 0,00 €
K0998.2212vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1002820-10758,52516-12412 0,00 €
K0998.2314vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1253025-139822815,8-15314 0,00 €
K0998.2417vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1603425-143823219,6-19017 0,00 €
K0998.21106vnitřní čtyřhrans příčnou dírou802416M687,547,52213,47,510010 0,00 €
K0998.22126vnitřní čtyřhrans příčnou dírou1002820M6106,958,426167,512412 0,00 €
K0998.23146vnitřní čtyřhrans příčnou dírou1253026M6139,182,12815,87,515314 0,00 €
K0998.24176vnitřní čtyřhrans příčnou dírou1603426M6143,182,13219,67,519017 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33