Skupiny zboží
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
K0265

Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka termoplast šedočerný.Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Pro uvedení bezpečnostní válcové úchytky do pracovní polohy je třeba provést dvě nastavení:
- Otočit rukojetí kolem osy otáčení o (90°).
- Stlačit rukojeť v axiálním směru do zajištěné polohy.
Ve stlačené poloze je možné nejpohodlněji otáčet klikou. Jakmile se pustí rukojeť, dojde k samovolnému zpětnému zaklapnutí do výchozí polohy.
Válcové rukojeti se dodávají smontované a šroubují se k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.
Otvoru D3 se užívá k ustavení rukojeti.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0265 Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti 184 kB

Výkresy

Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1DD1D2D3HLL1L3TCADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33