Skupiny zboží
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
K0725

2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolo pro ruční ovládání zesílený a stabilizovaný polyamid.
Střední zátka z polyamidu.
Průchozí pouzdro z oceli.
Závitová vložka pro válcovou rukojeť z mosazi.
Provedení: Kolo pro ruční ovládání odolné proti oleji a tuku, (RAL 9011), satinováno.
Střední zátka šedá (RAL 7035).
Průchozí pouzdro brynýrované.
Na vyžádání:Další barvy zátek,
Nadstandardní provedení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0725 2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí 244 kB

Výkresy

2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CADPřís.CenaObjednat
K0725.4080X08kalibrovaný otvor808H724,52020163085205134-- 0,00 €
K0725.4080X10kalibrovaný otvor8010H724,52020163085205134-- 0,00 €
K0725.4100X10kalibrovaný otvor9910H7282025,5203893245143-- 0,00 €
K0725.4100X12kalibrovaný otvor9912H7282025,5203893245143-- 0,00 €
K0725.4130X12kalibrovaný otvor12912H73223302155112246250-- 0,00 €
K0725.4130X14kalibrovaný otvor12914H73223302155112246250-- 0,00 €
K0725.4160X14kalibrovaný otvor15914H74023332266119326257-- 0,00 €
K0725.4160X16kalibrovaný otvor15916H74023332266119326257-- 0,00 €
K0725.4200X16kalibrovaný otvor19816H751263117,582141328160-- 0,00 €
K0725.4200X20kalibrovaný otvor19820H751263117,582141328160-- 0,00 €
K0725.4250X20kalibrovaný otvor25220H755,52739,524113163369271-- 0,00 €
K0725.4250X24kalibrovaný otvor25224H755,52739,524113163369271-- 0,00 €
K0725.4345X20kalibrovaný otvor34620H767,5274224146171329279-- 0,00 €
K0725.5080X08lícovaný otvor s drážkou808H724,5202016308520513429 0,00 €
K0725.5080X10lícovaný otvor s drážkou8010H724,52020163085205134311,4 0,00 €
K0725.5100X10lícovaný otvor s drážkou9910H7282025,5203893245143311,4 0,00 €
K0725.5100X12lícovaný otvor s drážkou9912H7282025,5203893245143413,8 0,00 €
K0725.5130X12lícovaný otvor s drážkou12912H73223302155112246250413,8 0,00 €
K0725.5130X14lícovaný otvor s drážkou12914H73223302155112246250516,3 0,00 €
K0725.5160X14lícovaný otvor s drážkou15914H74023332266119326257516,3 0,00 €
K0725.5160X16lícovaný otvor s drážkou15916H74023332266119326257518,3 0,00 €
K0725.5200X16lícovaný otvor s drážkou19816H751263117,582141328160518,3 0,00 €
K0725.5200X20lícovaný otvor s drážkou19820H751263117,582141328160622,8 0,00 €
K0725.5250X20lícovaný otvor s drážkou25220H755,52739,524113163369271622,8 0,00 €
K0725.5250X24lícovaný otvor s drážkou25224H755,52739,524113163369271827,3 0,00 €
K0725.5345X20lícovaný otvor s drážkou34620H767,5274224146171329279622,8 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33