Skupiny zboží
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
K0163

Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací kolo z hliníku.Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená plastem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0163 Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku 297 kB

Výkresy

Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedení 1D1

D2D3L1L3B3
T
CADPřís.CenaObjednat
K0163.0080X10kalibrovaný otvor8010H7251630--  0,00 €
K0163.0080X12kalibrovaný otvor8012H7251630--  0,00 €
K0163.0100X10kalibrovaný otvor10010H7281731--  0,00 €
K0163.0100X12kalibrovaný otvor10012H7281731--  0,00 €
K0163.0120X12kalibrovaný otvor12012H7271830--  0,00 €
K0163.0120X14kalibrovaný otvor12014H7271830--  0,00 €
K0163.0160X14kalibrovaný otvor16014H7342040--  0,00 €
K0163.0160X16kalibrovaný otvor16016H7342040--  0,00 €
K0163.0200X18kalibrovaný otvor20018H7402444--  0,00 €
K0163.0200X22kalibrovaný otvor20022H7402444--  0,00 €
K0163.0250X22kalibrovaný otvor25022H7492861--  0,00 €
K0163.0250X26kalibrovaný otvor25026H7492861--  0,00 €
K0163.0280X24kalibrovaný otvor28024H7513038--  0,00 €
K0163.0280X28kalibrovaný otvor28028H7513038--  0,00 €
K0163.0360X28kalibrovaný otvor36028H7633573-- 0,00 €
K0163.0360X32kalibrovaný otvor36032H7633573-- 0,00 €
K0163.1080X10lícovaný otvor s drážkou8010H7251630311,4  0,00 €
K0163.1080X12lícovaný otvor s drážkou8012H7251630413,8  0,00 €
K0163.1100X10lícovaný otvor s drážkou10010H7281731311,4  0,00 €
K0163.1100X12lícovaný otvor s drážkou10012H7281731413,8  0,00 €
K0163.1120X12lícovaný otvor s drážkou12012H7271830413,8  0,00 €
K0163.1120X14lícovaný otvor s drážkou12014H7271830516,3  0,00 €
K0163.1160X14lícovaný otvor s drážkou16014H7342040516,3  0,00 €
K0163.1160X16lícovaný otvor s drážkou16016H7342040518,3  0,00 €
K0163.1200X18lícovaný otvor s drážkou20018H7402444620,8  0,00 €
K0163.1200X22lícovaný otvor s drážkou20022H7402444624,8  0,00 €
K0163.1250X22lícovaný otvor s drážkou25022H7492861624,8  0,00 €
K0163.1250X26lícovaný otvor s drážkou25026H7492861829,3  0,00 €
K0163.1280X24lícovaný otvor s drážkou28024H7513038827,3  0,00 €
K0163.1280X28lícovaný otvor s drážkou28028H7513038831,3  0,00 €
K0163.1360X28lícovaný otvor s drážkou36028H7633573831,3 0,00 €
K0163.1360X32lícovaný otvor s drážkou36032H76335731035,3 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33