Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Vejčitá rukojeť pevná DIN 39.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0728 Ovládací kliky kulové z oceli 150 kB

Výkresy

Ovládací kliky kulové z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AD1D2D3D4HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0728.107251671013133265,5 0,00 €
K0728.108342081416174687 0,00 €
K0728.110412310161819,550103,5 0,00 €
K0728.112502612182021,556124 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33