Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tělesa klik z temperované nebo tvárné litiny.Provedení: Pískováno.Odkaz na výkres:
Provedení D: Ruční klika s otočnou rukojetí
Provedení F: Ruční klika s pevnou rukojetí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0685 Ruční kliky přímé podle DIN 469 130 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ruční kliky přímé podle DIN 469

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

AD1HH1H2H3SWPrůměr tvarovaná
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0685.206X10D63208052202810 +0,216 0,00 €
K0685.208X10D80249865243310 +0,220 0,00 €
K0685.208X12D80249865243312 +0,220 0,00 €
K0685.210X12D1002810265283712 +0,220 0,00 €
K0685.210X14D1002810265283714 +0,320 0,00 €
K0685.212X14D1253412080344014 +0,325 0,00 €
K0685.212X17D1253412080344017 +0,325 0,00 €
K0685.216X17D1603713183384817 +0,325 0,00 €
K0685.216X19D1603713183384819 +0,325 0,00 €
K0685.220X19D20040158105445319 +0,332 0,00 €
K0685.220X22D20040158105445322 +0,332 0,00 €

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar F, s pevnou tvarovanou rukojetí

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar F, s pevnou tvarovanou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

AD1HH1H2H3SWPrůměr tvarovaná
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0685.106X10F63208052202810 +0,216 0,00 €
K0685.108X10F80249865243310 +0,220 0,00 €
K0685.108X12F80249865243312 +0,220 0,00 €
K0685.110X12F1002810265283712 +0,220 0,00 €
K0685.110X14F1002810265283714 +0,320 0,00 €
K0685.112X14F1253412080344014 +0,325 0,00 €
K0685.112X17F1253412080344017 +0,325 0,00 €
K0685.116X17F1603713183384817 +0,325 0,00 €
K0685.116X19F1603713183384819 +0,325 0,00 €
K0685.120X19F20040158105445319 +0,332 0,00 €
K0685.120X22F20040158105445322 +0,332 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33