Skupiny zboží
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
K0169

Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Projmutě tvarovaná rukojeť hliník. Čep ocelový.Provedení: Projmutě tvarovaná rukojeť, leštěné, osový čep pozinkovaný a modře pasivovaný.Upozornění:Projmutě tvarovaná rukojeť je vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0169 Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové 102 kB

Výkresy

Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituDD1

D4D6LL1L3L4SWCADPřís.CenaObjednat
K0169.0616055vnější závitM61610141154,55,553 0,00 €
K0169.0820067vnější závitM82013181367664 0,00 €
K0169.1025083vnější závitM10251621138386,55 0,00 €
K0169.1232105vnější závitM1232202616105,510,586 0,00 €
K0169.1636117vnější závitM16362229261171198 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33