Skupiny zboží
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
K1926

Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hřídel z nerezové oceli.
Těleso z plastu.
Plášť kabelu z PVC.
Provedení: Těleso černé.
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Rádius ohybu kabelu > 17 mm (pevně instalovaný).
Upozornění:Pro otáčky ≤ 600 min-1.
Snadná montáž pro hřídele do max. Ø 20 mm.
Zásuvné připojení na ukazatele polohy K1905 a K1906.
Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky.
Rozlišení a měřicí rozsah jsou závislé na následné elektronice.
Technické údaje:- Rotačně měřicí snímač
- Snímání je magnetické pomocí magnetového kola s 18 póly á 5 mm
- Elektrické krytí IP 65; EN 60529
Teplotní rozsah:- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž:Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.Příslušenství:Ukazatele polohy K1905 a K1906.
Redukční pouzdra K1927.
Vezměte na vědomí:Orosení není dovoleno.Odkaz na výkres:
1) Směr rotace
2) Těsnicí destička
3) Závitový kolík M3 (2x120°)
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1926 Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním 370 kB

Výkresy

Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHL

PCADPřís.CenaObjednat
K1926.05005235,2500 0,00 €
K1926.10005235,21000 0,00 €
K1926.20005235,22000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33