Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Duroplast PF 31, černý.
Čep ocelový, poniklován nebo z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.
Rozpěrné kroužky z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Rukojeti se hodí k diskovitým ovládacím kolům s otočnou rukojetí K0164.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0651 Otočné rukojeti oválné 153 kB

Výkresy

Otočné rukojeti oválné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2D3LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
K0651.106009ocelM625818954,74,57 0,00 €
K0651.208010ocelM84112261082,25,510 0,00 €
K0651.1106009nerezová ocelM625818954,74,57 0,00 €
K0651.1208010nerezová ocelM84112261082,25,510 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33