Skupiny zboží
Diskovitá kola pro ruční ovládání bez úchytu, pouzdro ocel provedení D, předvrtaná
K0165_D

Diskovitá kola pro ruční ovládání bez úchytu, pouzdro ocel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Náboj z poniklované oceli.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0165_D Diskovitá kola pro ruční ovládání bez úchytu, pouzdro ocel provedení D, předvrtaná 99,3 kB

Výkresy

Diskovitá kola pro ruční ovládání bez úchytu, pouzdro ocel provedení D, předvrtaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0165.0100X06předvrtánoD100622202912829,51939  0,00 €
K0165.0125X08předvrtánoD1258262134158342446  0,00 €
K0165.0140X08předvrtánoD140830253916838,52752  0,00 €
K0165.0160X10předvrtánoD1601033304320841,330,157  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33