Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B
K1395_B

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Исполнение: Гладкий корпус.Указание:Гладкое исполнение, экранированная система.
Неодиновые магниты-прутки ни в коем случае нельзя напрямую впрессовывать в железо, так как в результате магнитного замыкания возникнут потери силы сцепления.

Диаметр D, шлифованный, с допуском на посадку h6.
Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1395_B Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B 168 kB

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HTСила
сцепления,
Н
Отступ
для железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1395.206B6M3205101,5 по запросу
K1395.208B8M3205251,5 по запросу
K1395.210B10M4207452 по запросу
K1395.213B13M4207702,5 по запросу
K1395.216B16M42581503 по запросу
K1395.220B20M62562804 по запросу
K1395.225B25M63584505 по запросу
K1395.232B32M64067006 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33