Группы товаров
Магниты (удерживающие магниты) из магнитотвердого феррита
K1398

Магниты (удерживающие магниты) из магнитотвердого феррита

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полимера (ABS).
Магнитный сердечник из магнитотвердого феррита.
Указание:Удерживающие магниты часто используются на магнитно-маркерных досках, электронных белых досках и на магнитных досках.Диапазон температур:макс. 100 °CПо запросу:Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).Указание на чертеже:
1) Поверхность примагничивания
2) Магнит
3) Корпус
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1398 Магниты (удерживающие магниты) из магнитотвердого феррита 78,4 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветD

D1HH1Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1398.101белый10,59,571,50,7 по запросу
K1398.161белый1614,571,11,3 по запросу
K1398.201белый201672,11,5 по запросу
K1398.251белый252282,210 по запросу
K1398.301белый30288214 по запросу
K1398.361белый3632,57,62,29,5 по запросу
K1398.102синий10,59,571,50,7 по запросу
K1398.162синий1614,571,11,3 по запросу
K1398.202синий201672,11,5 по запросу
K1398.252синий252282,210 по запросу
K1398.302синий30288214 по запросу
K1398.362синий3632,57,62,29,5 по запросу
K1398.103красный10,59,571,50,7 по запросу
K1398.163красный1614,571,11,3 по запросу
K1398.203красный201672,11,5 по запросу
K1398.253красный252282,210 по запросу
K1398.303красный30288214 по запросу
K1398.363красный3632,57,62,29,5 по запросу
K1398.104черный10,59,571,50,7 по запросу
K1398.164черный1614,571,11,3 по запросу
K1398.204черный201672,11,5 по запросу
K1398.254черный252282,210 по запросу
K1398.304черный30288214 по запросу
K1398.364черный3632,57,62,29,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33