Группы товаров
Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор NdFeB
K0563

Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская) защитная резиновая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим).
Защитная резиновая оболочка, синтетическая резина.
Исполнение: Корпус оцинкован.
Защитная резиновая оболочка, цвет черный.
Указание:Плоские магниты с резьбовой втулкой, экранированная система. С защитной резиновой оболочкой для предохранения чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения сцепления.Диапазон температур:макс. 60 °C.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
2) Магнит
3) Резиновый

Чертежи

Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор NdFeB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2HH1TСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0563.01128M4714,8610 по запросу
K0563.07188M4611,5637 по запросу
K0563.02228M4611,5650 по запросу
K0563.03318M4611,5575 по запросу
K0563.04438M4610,5585 по запросу
K0563.056610M58,2158180 по запросу
K0563.068812M88,21711420 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33