Группы товаров
Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)
K0547

Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Удерживающий магнит с гладкой втулкой, экранированное исполнение.
Длину втулки можно увеличить на размер «H1» без снижения силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 450 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LHH1Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0547.016382021,7 по запросу
K0547.028382034 по запросу
K0547.0310482068,5 по запросу
K0547.04134820712 по запросу
K0547.05165820520 по запросу
K0547.06206825650 по запросу
K0547.0725810355115 по запросу
K0547.08321010403200 по запросу
K0547.09401520505240 по запросу
K0547.10501825602420 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33