Группы товаров
Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
K0553

Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магнитотвердый материал NdFeB повышает силу сцепления в сравнении с SmCo примерно на 10-20 %. Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0553 Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB) 147 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи (общий обзор)

Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма A

подробнее

Чертежи

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0553.01A6 ±0,154,55 по запросу
K0553.02A8 ±0,154,513 по запросу
K0553.03A10 ±0,154,525 по запросу
K0553.04A13 ±0,154,560 по запросу
K0553.05A16 ±0,154,595 по запросу
K0553.06A20 ±0,156140 по запросу
K0553.07A25 ±0,157200 по запросу
K0553.08A32 ±0,207350 по запросу

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма B

подробнее

Чертежи

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1TСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 по запросу
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 по запросу
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 по запросу
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 по запросу
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 по запросу
K0553.16B20 ±0,158M46139140 по запросу
K0553.17B25 ±0,158M47149200 по запросу
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 по запросу
K0553.19B40 ±0,210M681813670 по запросу
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 по запросу
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 по запросу

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма C

подробнее

Чертежи

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD3HH1LСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 по запросу
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 по запросу
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 по запросу
K0553.26C20 ±0,15M661610140 по запросу
K0553.27C25 ±0,15M671710200 по запросу
K0553.28C32 ±0,20M671710350 по запросу
K0553.29C40 ±0,2M882012670 по запросу
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33