Группы товаров
Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки) неодим-железо-бор (NdFeB)
K0552

Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки)...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магниты-прутки используются дли установки в стальные и железные конструкции.
Это требование выполняется преимущественно в производстве машинного оборудования и машиностроении.
Применяются в качестве магнитов для глухих отверстий.

Размер D 50: система с 4 магнитами диаметром 18 мм каждый.
Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS

Чертежи

Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки) неодим-железо-бор (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HTукорачиваемый на
(мм)
Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0552.018M3125312 по запросу
K0552.0210M4167724 по запросу
K0552.0313M4187360 по запросу
K0552.0416M4207690 по запросу
K0552.0520M52599135 по запросу
K0552.0625M630910190 по запросу
K0552.0735M8401310300 по запросу
K0552.0850M12501313550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33