Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)
K1395

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Исполнение: Гладкий корпус.Указание:Гладкий корпус, экранированное исполнение.
Недопустимо запрессовывание неодимовых удерживающих магнитов непосредственно в железную оболочку, так как магнитное короткое замыкание может привести к потере силы сцепления.

Диаметр «D» шлифованный с допуском на посадку h6.

Длину удерживающих магнитов формы А можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1395 Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB) 190 kB

Чертежи (общий обзор)

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма A

подробнее

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

HH1Сила
сцепления,
Н
Отступ
для железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1395.106A62010101,5 по запросу
K1395.108A82010251,5 по запросу
K1395.110A10208452 по запросу
K1395.113A13206702,5 по запросу
K1395.116A162021503 по запросу
K1395.120A202552804 по запросу
K1395.125A253574505 по запросу
K1395.132A32404,57006 по запросу

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B

подробнее

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HTСила
сцепления,
Н
Отступ
для железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1395.206B6M3205101,5 по запросу
K1395.208B8M3205251,5 по запросу
K1395.210B10M4207452 по запросу
K1395.213B13M4207702,5 по запросу
K1395.216B16M42581503 по запросу
K1395.220B20M62562804 по запросу
K1395.225B25M63584505 по запросу
K1395.232B32M64067006 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33