Группы товаров
Магниты с резьбовой цапфой (магниты-прутки) из NdFeB, с обрезиненной поверхностью примагничивания
K1397

Магниты с резьбовой цапфой (магниты-прутки) из NdFeB, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали 1.4104.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Обрезиненная поверхность примагничивания (TPE).
Указание:Магниты-прутки с наружной резьбой, экранированная система. С обрезиненной поверхностью примагничивания для защиты чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения при примагничивании.Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты-прутки с обрезиненной поверхностью примагничивания можно использовать в качестве магнитной системы упоров.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1397 Магниты с резьбовой цапфой (магниты-прутки) из NdFeB, с обрезиненной поверхностью примагничивания 192 kB

Чертежи

Магниты с резьбовой цапфой (магниты-прутки) из NdFeB, с обрезиненной поверхностью примагничивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HLSWСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1397.130613M616101115 по запросу
K1397.160816M818121323 по запросу
K1397.201020M1020141746 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33