Группы товаров
Магниты плоские (в форме стакана)
K0558

Магниты плоские (в форме стакана)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).
Исполнение: Корпус, цвет красный, лакированный.Указание:Экранированная система. Плоские цилиндрические электромагниты используются для установки в механизмы, где требуется небольшая занимаемая площадь.Диапазон температур:макс. 450 °CПо запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0558 Магниты плоские (в форме стакана) 124 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи

Магниты плоские (в форме стакана)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0558.01193,5830 по запросу
K0558.02295955 по запросу
K0558.0338510,595 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33