Группы товаров
Магниты (в форме кнопки с прорезью)
K0559

Магниты (в форме кнопки с прорезью)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).Исполнение: цвет красный, лакированный.Указание:Разделенная поверхность сцепления со сквозным крепежным отверстием. Неэкранированная система. Кнопочный магнит с разделенной поверхностью сцепления используется преимущественно для лабораторных целей, измерений и для удержания металлических предметов.Диапазон температур:макс. 450 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0559 Магниты (в форме кнопки с прорезью) 131 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи

Магниты (в форме кнопки с прорезью)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0559.01134,5107 по запросу
K0559.02195,11319 по запросу
K0559.03255,11629 по запросу
K0559.043272566 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33