Группы товаров
Магниты (U-образной формы)
K0560

Магниты (U-образной формы)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).Исполнение: цвет красный, лакированный.Указание:U-образный магнит с большой силой сцепления. Неэкранированная система. Магниты поставляются в оцинкованном защитном диске и применяются для удержания, сортирования и подъема.
Размеры 1, 2 и 3 имеют только одно крепежное отверстие посередине.
Диапазон температур:макс. 450 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0560 Магниты (U-образной формы) 129 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи

Магниты (U-образной формы)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерABD1HLСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0560.011-305202045 по запросу
K0560.022-405252590 по запросу
K0560.033-4553029120 по запросу
K0560.044325783545230 по запросу
K0560.055387084157320 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33