Группы товаров
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
K1490

Зажимные кулачки для плавающих зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1490 Зажимные кулачки для плавающих зажимов 216 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные кулачки для плавающих зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BB1D

D1H
Диапазон зажима
H1H2LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1490.90000AСтандартный зажимной кулачок, нижний2815---26,8-28-10- по запросу
K1490.90012BСтандартный зажимной кулачок, верхний2815--0-1221-29,5-11,5- по запросу
K1490.90416CСменный зажимной кулачок, верхний2815--4-1624,53,529,5-11,5- по запросу
K1490.91527CСменный зажимной кулачок, верхний2815--15-2724,514,529,5-11,5- по запросу
K1490.92638CСменный зажимной кулачок, верхний2815--26-3835,525,529,5-11,5- по запросу
K1490.90029DВерхний зажимной кулачок2815M89-29,516,531,524,5816 по запросу
K1490.90040DВерхний зажимной кулачок2815M89-40,527,531,524,5816 по запросу
K1490.910000EНижний зажимной кулачок28155,89-32,8-302310- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33