Группы товаров
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
K1856

Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Натяжители вращающегося рычага оптимально подходят для зажимного устройства с ограниченным доступным пространством. Благодаря компактным размерам данные натяжители подходят для зажимных устройств с небольшим доступным пространством и обеспечивают гибкие возможности зажима.Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:В натяжителе вращающегося рычага зажимной рычаг соединен со штоком поршня. Зажимной рычаг для натяжителей вращающегося рычага простого действия ослабляется и открывается с помощью пружины, для натяжителей двойного действия — с помощью гидравлической жидкости. При использовании натяжителей вращающегося рычага масло подается через просверленные каналы.
При зажиме с помощью натяжителя вращающегося рычага зажимной рычаг прямолинейно перемещается на заготовку и зажимает ее. Для высвобождения заготовки зажимной рычаг задвигается назад так, чтобы заготовку можно было извлечь вверх свободно. Одиночный ход натяжителя вращающегося рычага зависит от выбора зажимного рычага.

Регулярно проверяйте зажимные элементы на наличие загрязнений и при необходимости очищайте.
Убедитесь, что при монтажном положении в поворотной области зажимного рычага натяжителя вращающегося рычага не образуются отложения.

При монтаже необходимо подогнать фланцевую поверхность натяжителя вращающегося рычага под высоту заготовки, а также учитывать горизонтальное позиционирование точки зажима.

При правильном позиционировании натяжителя вращающегося рычага несмотря на короткий зажимной рычаг можно оптимально выровнять допуски заготовки.

Натяжители вращающегося рычага позволяют создавать большие усилия. При этом убедитесь, что заготовки и зажимные устройств рассчитаны на такие нагрузки.

Натяжители вращающегося рычага оснащаются отдельными зажимными рычагами. Зажимное усилите натяжителя вращающегося рычага зависит от длины зажимного рычага.

Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 400 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Отсутствие срезающих сил при зажиме.
– Малые установочные размеры.
– Широкий выбор зажимных рычагов.
– Свободный доступ к заготовке.
– Подача давления через корпус.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и хода, а также контроль положения.Принадлежности:Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага K1857.Объем поставкиВ комплекте 4 винта с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, класс прочности 8.8.Указание на чертеже:
1) Длина зажимного рычага (см. K1857)
2) Ход (см. K1857)
3) См. принадлежности
4) Монтажный контур
5) Закругленные кромки
6) Ослабление
7) Альтернативный зажим
8) Зажим
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Гидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма A, двойного действия

подробнее

Чертежи

Гидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма A, двойного действия
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма A, двойного действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Тип формыСпособ
присоединения
B

B1DD1GG1HH1H2H3H4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1856.121304A12двустороннего действияпросверленные каналы2719,519,420M4M4x81521217,521,5 по запросу
K1856.161304A16двустороннего действияпросверленные каналы34252324M5M5x1220262810,526,5 по запросу
K1856.201304A20двустороннего действияпросверленные каналы40302930M6M6x102532,535933 по запросу
K1856.251304A25двустороннего действияпросверленные каналы5238,53536M8M8x1231,253743,7511,538 по запросу
K1856.321304A32двустороннего действияпросверленные каналы66494345M10M10x154042561343 по запросу
K1856.401304A40двустороннего действияпросверленные каналы78595355M12M12x1850477017,548 по запросу
Номер заказаH5H6H7L

L1L2L3L4L5RСила, действующая на поршень
при 100 бар
(кН)
Сила, действующая на поршень
при 400 бар
(кН)
Объем
(см³)
Эффективная
площадь поршня
(см²)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1856.1213041411232618,53,758,757,57,510,61,771,061,77 по запросу
K1856.16130417132632234,59,5101014,22,811,32,032,83 по запросу
K1856.2013041714314030513,51112,515,74,5184,524,52 по запросу
K1856.2513042015334935,56,7514,751115,6318,76,1524,68,826,15 по запросу
K1856.32130423173862458,518,592019,710,140,616,2710,17 по запросу
K1856.40130425194074559,521,5122524,715,963,631,815,9 по запросу

Гидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма B, простого действия

подробнее

Чертежи

Гидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма B, простого действия
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма B, простого действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Тип формыСпособ
присоединения
B

B1D1GG1HH1H2H3H4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1856.122304B12одностороннего действияпросверленные каналы2719,520M4M4x81523217,523,5 по запросу
K1856.162304B16одностороннего действияпросверленные каналы342524M5M5x1220262810,526,5 по запросу
K1856.202304B20одностороннего действияпросверленные каналы403030M6M6x102532,535933 по запросу
K1856.252304B25одностороннего действияпросверленные каналы5238,536M8M8x1231,253743,7511,538 по запросу
K1856.322304B32одностороннего действияпросверленные каналы664945M10M10x1540475611,548 по запросу
K1856.402304B40одностороннего действияпросверленные каналы785955M12M12x1850557017,556 по запросу
Номер заказаL

L1L2L3L4L5RСила, действующая на поршень
при 100 бар
(кН)
Сила, действующая на поршень
при 400 бар
(кН)
Объем
(см³)
Эффективная
площадь поршня
(см²)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1856.1223042618,53,758,757,57,510,61,14,40,681,13 по запросу
K1856.16230432234,59,5101014,21,981,612,01 по запросу
K1856.2023044030513,513,512,515,7312,43,143,14 по запросу
K1856.2523044935,56,7514,751115,6318,74,719,46,144,91 по запросу
K1856.32230462458,518,592019,77,83212,98,04 по запросу
K1856.40230474559,521,5122524,712,35025,212,57 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33