Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1490_WO Сменный зажимной кулачок, верхний, форма C 247 kB

Чертежи

Сменный зажимной кулачок, верхний, форма C
Сменный зажимной кулачок, верхний, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1B

B1H
Диапазон зажима
H1H2LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1490.90416CСменный зажимной кулачок, верхний28154-1624,53,529,511,5 по запросу
K1490.91527CСменный зажимной кулачок, верхний281515-2724,514,529,511,5 по запросу
K1490.92638CСменный зажимной кулачок, верхний281526-3835,525,529,511,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33