Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Высокопрочный алюминиевый сплавИсполнение: С покрытием Hart-Coat®.Указание:Износостойкая поверхность, отталкивание частиц сварки.
Для размещения индивидуальных натяжных штанг. Подходит для пневматических поворотных зажимов K1815 соответствующего размера.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1817 Адаптер для поворотного зажима 183 kB

Чертежи

Адаптер для поворотного зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерABDD1D2D3HH1LL1TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1817.121612/16221285,5104,5146301375 по запросу
K1817.2000203016128,5145,5208401810,55,5 по запросу
K1817.2500253816148,5145,5208502586,5 по запросу
K1817.324032/404519168,514725106030119 по запросу
K1817.506350/6348252010,5179301265301410 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33